The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

7000 Série NetSure pour accès / bord

Les systèmes NetSure 7100 Compact sont conçus pour un déploiement rapide dans les applications de réseau d’accès aux télécommunications nécessitant une alimentation fiable et haute densité jusqu’à 900 A à -48 V c.c. La température de fonctionnement élevée (jusqu’à 900 ampères à + 65°C) en conjonction avec une efficacité opérationnelle élevée a un impact positif sur le dimensionnement du système climatique dans les applications d’enceintes extérieures.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
NetSure 7100 Compact 582127000600-901 ( 23po)
28.8 trop 43.2 kW   600 à 900 A   -48 V c.c.   208 à 240 V c.a.   Montage sur armoire   10-11U (17.5” to 19.2")   23”   20.4”   125 to 138 lbs  

Avantages

  • Réduisez l’empreinte de votre équipement tout en répondant à la demande de puissance plus élevée de votre réseau 5G
  • Optimiser le coût total de possession avec des redresseurs eSure™eSure de haute efficacité qui offrent une efficacité allant jusqu’à 96 % sur une large plage de fonctionnement
  • Augmentez le temps de décharge de la batterie avec l’option de déconnexion basse tension prioritaire ou non prioritaire (modèles de 19po)
  • Soutenir la colocation avec (3) branches de charge séparées(modèles 19po)
  • Prolongez la durée de vie de vos batteries grâce aux outils de gestion des batteries disponibles
  • Préservez la sécurité de la source d’alimentation de votre réseau grâce au chiffrement facultatif des communications des commandes
  • Votre tranquillité d’esprit est garantie par ce système d’énergie de liste UL certifié NEBS

Caractéristiques

  • Système haute densité de puissance pour les applications intérieures ou extérieures – 19po ou 23po de largeur
  • 120Entrée monophasée VCA, 208VCA, 240VCA, 277VCA
  • Options prioritaires de délestage de charge (modèles de 19po)
  • Protection contre les surtensions de sortie c.c. (modèles 19po)
  • Communications à distance via TCP/IP – option de sécurité disponible
  • Se monte dans un boîtier ou un bâti avec des plateaux de batterie en option

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation