The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Capteur d’inondation Vertiv™Geist™ geist

0-Capteur d’inondation à conductivité 5CC utilisé pour détecter la présence d’eau. Différentes longueurs de capteur sont disponibles. Compatible avec les PDUr et les moniteurs Geist™ environnementaux Vertiv™

Obtenir une brochure
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Médias et spectacle
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Transport
  • Télécommunications
  • Commerce de détail et de gros
  • Services professionnels
Garantie: Les capteurs environnementaux Vertiv Vertiv™ gamme Geist™ la gamme de produits sont assortis d’une garantie standard de trois ans qui est automatiquement prolongée à cinq ans si le produit est enregistré dans les 120 jours suivant l’achat.

0-Capteur d’inondation à conductivité 5CC utilisé pour détecter la présence d’eau. Différentes longueurs de capteur sont disponibles.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
FS-15 Vertiv™ Geist™. Capteur environnemental.
Capteur d’eau   Longueur du câble : 15pi/45m   0Capteur -5VDC  
FS-100 Vertiv™Geist™éphémère capteur environnemental
Capteur d’eau   Longueur du câble : 100pi / 30.4m   0Capteur -5VDC  

Avantages

Soyez alerté de la présence d’eau avant que l’équipement critique ne soit endommagé. Recevez des alertes lorsque des seuils définis par l’utilisateur sont dépassés pour éviter les temps d’arrêt.

Caractéristiques

Se connecte à un moniteur environnemental Vertiv Geist ou rPDU via un contact sec/entrée 0-5V ou A 2D. Un ou plusieurs capteurs d’inondation peuvent être connectés à chaque entrée analogique ou convertisseur analogique-numérique. Câblé en parallèle, une fuite est détectée si l’un des capteurs devient humide.

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for Albér Products)
+1 954 377 7101
7775 West Oakland Park Blvd Sunrise Florida 33351 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Surveillance
Vertiv (Technical Support for Albér Products)
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Surveillance

Foire aux questions (FAQ)

Température à distance pour surveiller les zones « chaudes » et autres zones problématiques. Capteur d’eau pour vérifier s’il y a des fuites d’eau. Capteur de contact de porte pour voir si une porte est ouverte. Température, débit d’air et humidité à distance pour assurer un environnement approprié. Surveillance du climat dans des endroits éloignés.
Les capteurs analogiques se connectent par les entrées analogiques. Ces capteurs sont soit un contact sec, soit un signal 0 de 5VCC. Sur l’interface Web, ils apparaissent comme des capteurs « E/S » et ont une valeur 0 de 99. Les capteurs numériques se connectent aux ports d’entrée numérique et communiquent via un protocole série. Celles-ci sont également appelées capteurs prêts à l’emploi, à distance ou externes. Les capteurs numériques sont détectés automatiquement par le moniteur climatique. Les mesures de ces dispositifs sont représentées sous forme de graphiques et présentées dans les unités appropriées.

Langue et localisation