The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

MMI48, 15kW

Vertiv™ CoolPhase Ceiling provides dedicated cooling for IT equipment without taking up valuable floor space. This ceiling-mounted precision cooling unit is designed specifically for edge computing and small IT spaces, offering high efficiency cooling with a capacity of 15 kW. Systems can be configured with options like humidification and reheat to match exact application needs.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking
  • Financial and Insurance
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Avantages

  • Increases efficiency by matching cooling output, reducing operational costs
  • Ceiling placement saves valuable floor space
  • Teamwork connection between multiple units
  • High-efficiency design

Caractéristiques

  • Low GWP Refrigerant
  • Intelligent Vertiv controls and remote monitoring
  • Variable speed compressor and fans
  • Single-panel service access
  • Configurable models with humidifier and reheat

MMI48, 15kW
Technical Specifications
Puissance nominale totale kBtu/h [kW]
51,100 Btuh 15kW
Débit d’air nominal [pi3/min]
2800 CFM
Physical Characteristics
Hauteur (po/mm)
46 in
Largeur (po/mm)
24 in

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation