The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv™ Liebert® XDU070 Coolant Distribution Unit

Designed to remove barriers to liquid cooling in an air-cooled environment the Vertiv™ Liebert® XDU070 Coolant Distribution Unit is a liquid-to-air heat exchanger for direct to chip cooling applications that offers easy, cost-effective deployment in any data center. The Liebert® XDU070 operates without facility chilled water and provides an isolated secondary fluid network, allowing you to tap into the benefits of liquid-cooled servers to more efficiently support higher rack densities without incurring the costs of major infrastructure changes.

Obtenir une brochure
Avantages clés
Deploy liquid cooling with or without access to chilled water on site
Deliver exceptional direct-to-chip cooling capacity with up to 70+ kW to accommodate high density racks
Utilize existing air-cooling infrastructure while supporting liquid cooling applications
High quality and reliability with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Government
  • Retail and Wholesale

Avantages

Achieve incredible efficiency in high-density environments
Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility
Intuitively designed for ease of deployment
Accomodates any facility design and with multiple cooling configurations
Rebust design with confidence inspiring redundancy options including teaming for the most demanding applications
Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection
Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Caractéristiques

Compact footprint allows for in-row deployments
Top or bottom liquid supply & return connections
Integrated 50 micron filter
Large 7" responsive color touch screen display
Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs
Intelligent flow monitoring with alarm features
Closed-loop pipe design with integrated leak detection
Easilly accessible fill port and drain locations
Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new cooling distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ XDU simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. The Vertiv XDU’s compact footprint allows for end of row or perimeter placement. However, and wherever you incorporate the Vertiv XDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots liquid to liquid up to 450 kW or 1,368 KW. Compact footprint for deployment flexibility within the row or perimeter; Efficient Cooling Distribution to manage power-dense hot spots and up to 450 kW or 1,368 kW; Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs; Redundant Pumps and Dual Power Feeds for optimizing reliable operation; Remote Monitoring available through communications with HTTP, SNMP, RS-485 Modbus, Modbus IP.

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation