The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv™ CoolChip CDU, 100kW

Obtenir une brochure
Avantages clés
• Deploy liquid cooling rapidly and seamlessly – one rack at a time. • Deliver exceptional direct-to-chip cooling capacity with up to 100kW+ to accommodate high density racks • Localized IT equipment cooling loop integration • Improved quality and reliability with redundant pumps, built in filtration, and unit-to unit communication capabilities
Adapté aux applications suivantes:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale

Avantages

• Achieve incredible efficiency in high-density environments • Protects secondary liquid network with strict conformance to wetted material compatibility • Intuitively designed for ease of deployment • In-rack placement to support and minimize a localized liquid cooling loop • Reduces initial startup for direct-to-chip cooling deployments • Integrated controller designed from the ground up to be easy to deploy and supports leak detection • Flexible support services available for installation and maintenance with same day options

Caractéristiques

• Compact footprint allows for in-rack deployments • Rear liquid supply & return connections • Integrated 50 micron filter • Large 7" responsive color touch screen display • Precise Temperature Control to eliminate thermal shock for server CPU and GPUs • Intelligent flow monitoring with alarm features • Closed-loop pipe design with integrated leak detection • Easilly accessible fill port and drain locations • Innovative Stainless-Steel Design and Hygienic Couplings help ensure Secondary Fluid Network integrity

As data centers adopt liquid cooling, fitting in new coolant distribution infrastructure can be a real challenge. From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv™ CoolChip CDU (the next generation of the Liebert® XDU family) simplifies your work with the flexibility to support rear door heat exchangers or direct to chip liquid cooling. The Vertiv CoolChip CDU’s compact footprint allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. However, and wherever you incorporate the Vertiv CoolChip CDU, you can easily distribute coolant to efficiently manage power-dense hot spots with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kw, 450 kW, 600 kW, or 1,350 KW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. The Vertiv CoolChip CDU provides a compact footprint for deployment flexibility, efficient coolant distribution to manage power dense hot-spots, precise temperature control to eliminate thermal shock, redundant pumps and dual power feeds for reliable operation, and remote monitoring and communications for added peace of mind.

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation