The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Unités de pompage et de refroidissement Liebert® XD, 130-160kW

Les unités de pompage et de refroidissement Liebert® XD intérieures comprennent les unités Liebert® XDP et Liebert® XDC. Ces systèmes à base de frigorigène prennent en charge les modules de refroidissement de centre de données par points/zones du système Liebert XD, y compris les unités Liebert® XDO, Liebert® XDV, Liebert® XDH et Liebert® XD CoolFrame. L'unité Liebert XDP est utilisée entre les unités de refroidissement et le système de rejet de chaleur, alors que le Liebert XDC est utilisé entre les unités de refroidissement et un système de refroidissement à l'eau réfrigérée.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: Garantie limitée d'un an contre les défauts de matériaux et de main-d'oeuvre

Services Spotlight

Check out
Vertiv’s Liquid
Cooling Services!

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Système de tuyauterie Liebert XD pour les unités Liebert XD
  n/a   n/a   n/a  
Unité de pompage Liebert XDP, 130-160kW
  78 in   38 in   34 in  
Liebert XDC, refroidisseur et pompe XD, 160kW
160 kW/46tonne (60 Hz); 130 kW/37tonne (50 Hz)   78 in   74 in   34 5/8 in  

Avantages

Hautement efficace Installation facile et rapide Hautement évolutif Routines de protection à optimisation automatique

Caractéristiques

Refroidit plus de 30kW par rack. Prend en charge les modules Liebert XD Smart 60 Modèles Hz et 50 Hz. Pompes redondantes à basse consommation énergétique Utilise le système de commandes d'unité évolué Liebert iCOM

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Vertiv Academy – Thermal Management Training
+1 844 841 2665
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Gestion thermique

Langue et localisation