The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Console série 804MEAC ACS

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Pétrole et gaz
  • Production d'électricité
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunications
Garantie: 2 Garantie d’usine de ans à couverture complète - Garantie prolongée facultative disponible

Avantages

Gestion sécurisée à distance du réseau intrabande et hors bande Configuration rapide et automatisée avec approvisionnement sans contact Accéder aux emplacements distants et les dépanner en utilisant le basculement automatique du réseau vers le réseau cellulaire (et le basculement) Détection automatique de brochage pour les brochages Cyclades et Cisco à l’aide de câbles droits Conformité aux politiques d’accès et de sécurité des centres de données – niveaux d’accès multiples personnalisables Utilise un module cryptographique intégré basé sur un module cryptographique 140validé FIPS2

Caractéristiques

Prise en charge des systèmes ASC Liebert GXT4 et des PDU de bâti de Vertiv, ServerTech, APC, Raritan et Eaton 4 Ports USB pour prendre en charge le nouvel équipement informatique et les appareils externes Enregistrement et notification des événements de la console, y compris la capture du « dernier gaz » Conformité réglementaire et dépannage facile – journalisation des données en ligne et hors ligne avec horodatage Accès commuté puissant et accès commuté sécurisé au moyen du modem intégré en option Port de capteur environnemental pour connecter la température, l’humidité, la pression différentielle, la fuite, les capteurs de goupille de porte (jusqu’à 8 peuvent être en série)

Le système de console 800 série ACS Vertiv™. . . . . Avocent® offre une visibilité et un contrôle intrabande et hors-bande sécurisés pour l’équipement informatique, même en cas de panne de réseau. Le système agit comme une passerelle sécurisée et un point d’entrée unique avec des capacités de surveillance et de gestion pour les appareils connectés. L’approvisionnement sans contact facilite l’installation et la configuration 800 du Vertiv Avocent ACS, même avec la plupart des équipements tiers. La console dispose de quatre ports USB pour prendre en charge les appareils externes et d’un port de capteur environnemental pour les capteurs de température, d’humidité, de pression différentielle et de fuite. Le système Vertiv Avocent ACS 800 offre un accès et un contrôle sécurisés de l’équipement pour les banques, les points de vente au détail, les installations de fabrication, les établissements d’enseignement et d’autres emplacements périphériques traditionnels et non traditionnels.

Console série 804MEAC ACS
Product Overview
Type
Série
Ports d'entrée
4 RS-232/485 série, 4 USB 2.0, 4 numérique, capteur
Ports de sortie
2 sortie numérique
Graphic Mode
Modem interne
1
Support du processeur de servitude
sans objet
Distance d’extension
sans objet
Soutien cellulaire
Oui, par routeur externe
Interfaces/Ports
Interface(s) réseau
2 Go10/100/1000BT Ethernet
Ports USB
4 USB 2.0
Prise en charge du concentrateur USB
Oui
Power Description
Alimentation électrique
1
Puissance d'entrée (maximum)
28W
Physical Characteristics
Largeur (po/mm)
8.37
Largeur (po/mm)
212.6

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation