The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Console série 8016SDC ACS

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Éducation
  • Administration publique
  • Santé
  • Fabrication
  • Défense, aéronautique et missiles
  • Énergie nucléaire
  • Pétrole et gaz
  • Production d'électricité
  • Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
  • Commerce de détail et de gros
  • Télécommunications
  • Transport
Garantie: 2 Garantie d’usine de ans à couverture complète - Garantie prolongée facultative disponible

Avantages

• NOUVEAU! - Option cellulaire offrant une connectivité principale hors bande ou de basculement • Le port du capteur environnemental permet de voir les conditions sur place • Accès et dépannage des emplacements distants à l’aide d’un basculement automatique du réseau vers un modem cellulaire, Ethernet ou analogique • Accès commuté puissant et accès commuté sécurisé au moyen du modem intégré en option • Conformité aux politiques d’accès et de sécurité des centres de données grâce à des niveaux d’accès multiples personnalisables • Pas besoin d’adaptateurs avec conversion automatique des Cyclades™ Cisco • Prise en charge intégrée des ports 8 USB des modules optiques SFP 1Gb pour prendre en charge les nouveaux équipements informatiques et les appareils externes • Utilise un module cryptographique intégré basé sur un module cryptographique 140validé FIPS2 • Prise en charge étendue des PDU de bâti de Vertiv™ ServerTech, APC, Raritan et Eaton avec les systèmes GXT4/5UPS

Caractéristiques

• Configuration rapide et automatisée avec approvisionnement Zero-Touch (ZTP) • Accès en série intrabande et hors bande pour gérer à distance les appareils informatiques partout dans le monde • Basculement automatique du gigabit Ethernet ou cellulaire • Profils de sécurité personnalisables et prédéfinis • Conformité réglementaire et dépannage facile – journalisation des données en ligne et hors ligne avec horodatage

Console série 8016SDC ACS
Product Overview
Type
Série
Ports d'entrée
16 RS-232 série, 8 USB 2.0, 4 numérique
Graphic Mode
Modem interne
0
Support du processeur de servitude
Non
Distance d’extension
sans objet
Soutien cellulaire
Oui, par routeur externe
Interfaces/Ports
Interface(s) réseau
2 Fibre optique SFP Go, Ethernet 2 GB 10/100/1000BT
Ports USB
8 USB 2.0 (16cibles série utilisant un concentrateur USB)
Prise en charge du concentrateur USB
Oui
Power Description
Alimentation électrique
1
Puissance d'entrée (maximum)
35W
Physical Characteristics
Largeur (po/mm)
17.25 in
Largeur (po/mm)
438 mm

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation