Console série 8016MDAC ACS
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Énergie nucléaire
- Pétrole et gaz
- Production d'électricité
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
- Transport
Console série 8016MDAC ACS
- Banque, finances et assurances
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Santé
- Fabrication
- Défense, aéronautique et missiles
- Énergie nucléaire
- Pétrole et gaz
- Production d'électricité
- Transmission et distribution de l’électricité et du gaz
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
- Transport
Avantages
Caractéristiques
- Configuration rapide et automatisée avec approvisionnement Zero-Touch (ZTP)
- Accès en série intrabande et hors bande pour gérer à distance les appareils informatiques partout dans le monde
- Basculement automatique du gigabit Ethernet ou cellulaire
- Profils de sécurité personnalisables et prédéfinis
- Conformité réglementaire et dépannage facile – journalisation des données en ligne et hors ligne avec horodatage
Spécifications
- Product Overview
- Type
- Série
- Ports d'entrée
- 16 RS-232 série, 8 USB 2.0, 4 numérique
- Graphic Mode
- Modem interne
- 1 Analogique
- Support du processeur de servitude
- Non
- Distance d’extension
- sans objet
- Soutien cellulaire
- par routeur externe
- Interfaces/Ports
- Interface(s) réseau
- 2 Fibre optique SFP Go, Ethernet 2 GB 10/100/1000BT
- Ports USB
- 8 USB 2.0 (16cibles série utilisant un concentrateur USB)
- Prise en charge du concentrateur USB
- Oui
- Power Description
- Alimentation électrique
- 2
- Puissance d'entrée (maximum)
- 35W
- Miscellaneous
- Autres accessoires compatibles
- 1 fente pour carte SD pleine grandeur
- Physical Characteristics
- Largeur (po/mm)
- 17.25 in
- Largeur (po/mm)
- 438 mm
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.