Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, commutateur KVM-over-IP, 32-Configuration à 2 distance du port, 1U
Le commutateur 2 MPU2-2032DAC-400KVM Vertiv™ l’Avocent® MergePoint Unity est une solution complète de surveillance et de gestion TI à distance. Il est offert dans une configuration 32à port et 2 à distance, ce qui le rend bien adapté à la gestion des appareils dans les centres de données et les succursales. Il permet un diagnostic, une reconfiguration ou une restauration rapide de l’équipement pour minimiser les temps d’arrêt. Il protège également les systèmes contre les micrologiciels et les logiciels non vérifiés. En utilisant les modules MPU actuels, il permet une intégration transparente et une gestion des TI sans tracas. Cet interrupteur conforme à la TAA est également couvert par une garantie limitée de deux ans pour une tranquillité d’esprit à long terme.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Personnel des TI
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, commutateur KVM-over-IP, 32-Configuration à 2 distance du port, 1U
Le commutateur 2 MPU2-2032DAC-400KVM Vertiv™ l’Avocent® MergePoint Unity est une solution complète de surveillance et de gestion TI à distance. Il est offert dans une configuration 32à port et 2 à distance, ce qui le rend bien adapté à la gestion des appareils dans les centres de données et les succursales. Il permet un diagnostic, une reconfiguration ou une restauration rapide de l’équipement pour minimiser les temps d’arrêt. Il protège également les systèmes contre les micrologiciels et les logiciels non vérifiés. En utilisant les modules MPU actuels, il permet une intégration transparente et une gestion des TI sans tracas. Cet interrupteur conforme à la TAA est également couvert par une garantie limitée de deux ans pour une tranquillité d’esprit à long terme.
- Banque, finances et assurances
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Administration publique
- Personnel des TI
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
Avantages
- GESTION DU SYSTÈME KVM À DISTANCE : Il permet des mises à jour du micrologiciel sans accès physique, réduisant le besoin de visites sur place et rationalisant l’entretien.
- FORMATION DU PERSONNEL OPTIMISÉE : Il offre une solution d’infrastructure unifiée qui simplifie les opérations et réduit à la fois la complexité et le temps de formation.
- CONCEPTION COMPACTE : Il n’occupe qu’une seule unité de bâti (1U) lorsqu’il est jumelé au plateau de console d’accès au bâti local LRA 185Avocent® LRA de Vertiv™, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux et de simplifier l’intégration du bâti.
- SOLUTION TOTALE DE CENTRE DE DONNÉES VERTIV : Il s’aligne bien avec toutes les autres offres de premier plan de Vertiv pour apporter une solution de centre de données complète, de la périphérie au cœur.
Caractéristiques
Spécifications
Le Vertiv™ conçu Avocent® MergePoint Unity 2 est le commutateur KVM sur IP de cinquième génération conçu pour répondre aux besoins dynamiques des environnements informatiques modernes. Il permet un accès sécurisé et à distance à l’ensemble de votre infrastructure de serveur à partir de n’importe quel endroit, réduisant ainsi le besoin de visites sur place et améliorant l’efficacité opérationnelle. Il protège également les systèmes contre les micrologiciels et les logiciels non autorisés grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées, y compris Secure Boot, les clés signées Vertiv et TLSv13. Ce commutateur KVM prend en charge la vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1080 avec une couleur 24de bits, permettant une surveillance précise et un dépannage efficace. De plus, il regroupe les outils de gestion dans une interface unifiée, améliorant la sécurité, simplifiant l’administration des serveurs et aidant les équipes TI allégées à maintenir la productivité.
- Graphic Mode
- Modem interne
- Non
- Soutien cellulaire
- Non
- Power Description
- Alimentation électrique
- Deux blocs d’alimentation
- Puissance d'entrée (maximum)
- 240W
- Interfaces/Ports
- Interface(s) réseau
- Module d’interface du serveur
- Ports USB
- 4
- Prise en charge du concentrateur USB
- Oui
- Miscellaneous
- Autres accessoires compatibles
- Clavier/souris USB prenant en charge les médias virtuels, CAC et USB2.2
- Authentification prise en charge
- TACACS+, RADIUS, LDAP
- Approbations de l’agence
- UL, FCC, cUL, ICES-003, CE, VCCI, KCC, RCM, NOM, EAC
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.