The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, commutateur KVM-over-IP, 8-Configuration à 1 distance du port, 1U

Le commutateur 2 MPU2-108DAC-400KVM Vertiv™ l’Avocent® MergePoint Unity est une solution complète de surveillance et de gestion TI à distance. Il est offert dans une configuration 8à accès 1 distant, ce qui le rend bien adapté à la gestion des appareils dans les centres de données et les succursales. Il permet un diagnostic, une reconfiguration ou une restauration rapide de l’équipement pour minimiser les temps d’arrêt. Il protège également les systèmes contre les micrologiciels et les logiciels non vérifiés. En utilisant les modules MPU actuels, il permet une intégration transparente et une gestion des TI sans tracas. Cet interrupteur conforme à la TAA a également une garantie limitée de deux ans pour une tranquillité d’esprit à long terme.

Get Data Sheet
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
  • SÉCURITÉ AVANCÉE : Il protège les systèmes informatiques avec Secure Boot, les clés signées Vertiv et TLSv1.3 en permettant uniquement au micrologiciel et au logiciel vérifiés de fonctionner.
  • RÉSOLUTION AMÉLIORÉE : Il fournit aux utilisateurs des visuels précis et de haute qualité pour effectuer des tâches détaillées avec une prise en charge de résolution vidéo allant jusqu’à 1920 x 1080 avec une couleur 24de bits.
  • INTÉGRATION SANS COUTURES : Il utilise les modules d’accès MPU actuels pour permettre une intégration transparente et une surveillance et une gestion informatiques à distance sans tracas.
  • CONFIGURATIONS ÉLARGISSABLES : Il offre une configuration 8de port pour répondre à vos exigences commerciales actuelles et fournir une protection des investissements à long terme.
  • GARANTIE LIMITÉE DE DEUX ANS : Il comprend une garantie standard de deux ans et jusqu’à cinq ans de soutien amélioré pour un remplacement anticipé et une tranquillité d’esprit à long terme.
  • Adapté aux applications suivantes:
    • Banque, finances et assurances
    • Centre de données/colocation/hébergement
    • Éducation
    • Administration publique
    • Personnel des TI
    • Commerce de détail et de gros
    • Télécommunications
    Garantie: Chaque unité comprend une garantie standard de deux ans et jusqu’à cinq ans de soutien amélioré pour un remplacement avancé.

    Avantages

    • GESTION DU SYSTÈME KVM À DISTANCE : Elle permet des mises à jour du micrologiciel sans accès physique, réduisant le besoin de visites sur place et simplifiant la maintenance.
    • FORMATION OPTIMISÉE DU PERSONNEL : Elle offre une solution d’infrastructure unifiée qui simplifie les opérations et réduit à la fois la complexité et le temps de formation.
    • CONCEPTION COMPACTE : Il n’occupe qu’une seule unité de bâti (1U) lorsqu’il est jumelé au plateau de console d’accès au bâti local Vertiv™’Avocent® LRA 185KMM, ce qui permet d’économiser de l’espace précieux et de simplifier l’intégration du bâti.
    • VERTIV TOTAL DATA CENTER SOLUTION : Elle s’harmonise bien avec toutes les autres offres de premier plan de Vertiv pour offrir une solution de centre de données complète, de la périphérie au cœur.

    Caractéristiques

  • ACCÈS À UEFI ET BIOS À DISTANCE : Il permet des mises à jour critiques du système et le dépannage du matériel grâce à la configuration à distance des paramètres UEFI et BIOS, éliminant ainsi le besoin d’accès physique et réduisant les temps d’arrêt.
  • MÉDIAS VIRTUELS : Il simplifie les déploiements de systèmes d’exploitation, les mises à jour de correctifs et les nouvelles installations d’applications pour vous faire gagner du temps et réduire le besoin de manipulation physique des médias.
  • SOUTIEN AUX LECTEURS DE CARTES INTELLIGENTES/CAC : Il offre une intégration locale transparente avec les lecteurs de cartes à puce et CAC pour une sécurité améliorée et une authentification sécurisée pour les opérations sensibles.
  • SOUTIEN LOCAL AUX HOTKEYS : Il permet une navigation et une exécution des tâches plus rapides au niveau local, ce qui améliore l’efficacité et l’expérience utilisateur.
  • INTERFACE DE NAVIGATEUR LOCAL ET À DISTANCE : Elle offre un accès intuitif pour les environnements locaux et distants, ce qui rend la configuration et le fonctionnement plus efficaces et conviviaux.
  • Le Vertiv™ conçu Avocent® MergePoint Unity 2 est le commutateur KVM sur IP de cinquième génération conçu pour répondre aux besoins dynamiques des environnements informatiques modernes. Il permet un accès sécurisé et à distance à l’ensemble de votre infrastructure de serveur à partir de n’importe quel endroit, réduisant ainsi le besoin de visites sur place et améliorant l’efficacité opérationnelle. Il protège également les systèmes contre les micrologiciels et les logiciels non autorisés grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées, y compris Secure Boot, les clés signées Vertiv et TLSv13. Ce commutateur KVM prend en charge la vidéo haute définition jusqu'à 1920 x 1080 avec une couleur 24de bits, permettant une surveillance précise et un dépannage efficace. De plus, il regroupe les outils de gestion dans une interface unifiée, améliorant la sécurité, simplifiant l’administration des serveurs et aidant les équipes TI allégées à maintenir la productivité.

    Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, commutateur KVM-over-IP, 8-Configuration à 1 distance du port, 1U
    Graphic Mode
    Modem interne
    Non
    Soutien cellulaire
    Non
    Power Description
    Alimentation électrique
    Deux blocs d’alimentation
    Puissance d'entrée (maximum)
    240W
    Interfaces/Ports
    Interface(s) réseau
    Module d’interface du serveur
    Ports USB
    4
    Prise en charge du concentrateur USB
    Oui
    Miscellaneous
    Autres accessoires compatibles
    Clavier/souris USB prenant en charge les médias virtuels, CAC et USB2.0
    Authentification prise en charge
    TACACS+, RADIUS, LDAP
    Approbations de l’agence
    UL, FCC, cUL, ICES-003, CE, VCCI, KCC, RCM, NOM, EAC

    * Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

    Trouver la personne-ressource de votre région

    Personnes-ressources pour l'assistance produits
    Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
    Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
    +1 888 793 8763
    Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
    Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

    Langue et localisation