Rallonge KVM Avocent LV 3020P
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
Rallonge KVM Avocent LV 3020P
- Banque, finances et assurances
Caractéristiques
Spécifications
Les prolongateurs USB, vidéo et audio LV 3000 de nouvelle génération offrent des images vidéo nettes, lumineuses et haute résolution et un son de haute qualité pour les ordinateurs de bureau à un et plusieurs écrans à des distances allant jusqu’à 300m (1000pi) sur un ou plusieurs câbles CATx. La 3000 série LV a été conçue pour offrir la meilleure clarté vidéo de l’industrie, la meilleure compatibilité et des densités de bâti élevées.
- Power Description
- Alimentation électrique
- 1 x Bloc d’alimentation
- Puissance d'entrée (maximum)
- 5V
- Interfaces/Ports
- Ports USB
- 2 x USB type B
- Prise en charge du concentrateur USB
- USB 1.1 et USB 2.0
- Operational Conditions
- Température d’exploitation
- 32° à 104°F ( 0° à 40°C)
- Physical Characteristics
- Profondeur (po/mm)
- 3
- Miscellaneous
- Approbations de l’agence
- CE, FCC, UL
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.