The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Rallonge KVM Avocent LV 3010P

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
Garantie: 2 ans, garanties prolongées disponibles

Caractéristiques

Digital Extension Technology - Allows the computer and user to be located up to 1000 feet from the source.
VGA Video VGA resolutions of 1920 x 1200 are achievable at up to 300 meters (1000ft)
Plug and Play - The LV 3000series extenders are delivered in a zero configuration state so you can plug them in and start working immediately. There’s no need for additional drivers or software
USB Support - USB 2.0 (low and full speed) allowing all USB compatible accessories (including isochronous devices) to be extended. The receiver unit has a built in 4 port USB hub to enable a complete desktop to be located remotely, including a keyboard, monitor, mouse, disk drive, flash memory stick, webcam, and any other device that would normally be plugged into your computer’s USB port.  

Les prolongateurs USB, vidéo et audio LV 3000 de nouvelle génération offrent des images vidéo nettes, lumineuses et haute résolution et un son de haute qualité pour les ordinateurs de bureau à un et plusieurs écrans à des distances allant jusqu’à 300m (1000pi) sur un ou plusieurs câbles CATx. La 3000 série LV a été conçue pour offrir la meilleure clarté vidéo de l’industrie, la meilleure compatibilité et des densités de bâti élevées.

Rallonge KVM Avocent LV 3010P
Power Description
Alimentation électrique
1 x Bloc d’alimentation
Puissance d'entrée (maximum)
5V
Interfaces/Ports
Ports USB
1 x USB type B
Prise en charge du concentrateur USB
USB 1.1 et USB 2.0
Operational Conditions
Température d’exploitation
32° à 104°F ( 0° à 40°C)
Physical Characteristics
Profondeur (po/mm)
1 in
Miscellaneous
Approbations de l’agence
CE, FCC, UL

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
+1 888 793 8763
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Console et passerelles série, Digital Infrastructure Solutions

Langue et localisation