Plateforme de gestion de la MP1000 de Vertiv™
La plateforme de gestion de la gestion de la gestion des services de gestion1000 des services de gestion de Vertiv™ Avocent® permet aux équipes informatiques de gérer l’infrastructure informatique à distance et en toute sécurité, tout en bénéficiant des processus automatisés de déploiement et de configuration. L’appareil virtuel de la plateforme de gestion de Vertiv Vertiv™’apparente à la version logicielle de l’appareil matériel ADX-MP 1000DAC-400. Il est conçu pour une gestion à distance sécurisée et fournit un riche ensemble d’API REST et de SDK pour aider à automatiser le déploiement et les changements de configuration de l’équipement informatique.
Sauvegardez ce produit dans votre tableau de bord
Vous venez de sauvegarder ce produit dans votre tableau de bord afin de le consulter ultérieurement. Vous pourrez ensuite facilement le supprimer quand vous n’en aurez plus besoin.
Veuillez vous connecter ou créer un compte pour sauvegarder ce contenu afin de le consulter ultérieurement
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Santé
- Administration publique
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
- Transport
Plateforme de gestion de la MP1000 de Vertiv™
La plateforme de gestion de la gestion de la gestion des services de gestion1000 des services de gestion de Vertiv™ Avocent® permet aux équipes informatiques de gérer l’infrastructure informatique à distance et en toute sécurité, tout en bénéficiant des processus automatisés de déploiement et de configuration. L’appareil virtuel de la plateforme de gestion de Vertiv Vertiv™’apparente à la version logicielle de l’appareil matériel ADX-MP 1000DAC-400. Il est conçu pour une gestion à distance sécurisée et fournit un riche ensemble d’API REST et de SDK pour aider à automatiser le déploiement et les changements de configuration de l’équipement informatique.
- Banque, finances et assurances
- Médias et spectacle
- Centre de données/colocation/hébergement
- Éducation
- Santé
- Administration publique
- Fabrication
- Commerce de détail et de gros
- Télécommunications
- Transport
Avantages
Caractéristiques
Spécifications
La DSView™ solution Vertiv™’appuie sur une architecture commune sécurisée qui s’intègre et s’adapte de façon transparente pour créer une plateforme de gestion des TI ouverte, mais résiliente, des configurations Enterprise aux configurations Edge. La solution Avocent® DSView™’avère la solution la plus performante et la plus agile, la plus sécuritaire, et permet l’automatisation, la gestion, la surveillance et le contrôle de tous vos appareils comme aucune autre solution sur le marché. La plateforme de gestion de la gestion des MMP1000 Vertiv™. . Avocent® permet aux utilisateurs de gérer les processeurs de service, les machines virtuelles, les modules KVM IP et les appareils d’accès à distance. Il offre également une capacité centralisée de mise à jour du micrologiciel des appareils informatiques et limite les risques de sécurité. Le gestionnaire de bâti Vertiv™’unité de gestion des rapports1048 de l’unité d’exploitation d’Avocent® utilise une seule adresse IP pour accéder aux dispositifs, réduit les coûts d’alimentation et de câblage avec PoE et peut offrir 100plus de sessions utilisateur sans plus de matériel. Le KVM IP IP IPUHD 4K de Vertiv™ . Avocent® offre un 4KVM distant avec une synchronisation rapide et précise de la souris et un chiffrement de bout en bout de tout le trafic. Il offre des adaptateurs HDMI, DP et MiniDP ainsi qu’une connexion USB-C native pour la connectivité prête à l’emploi. La solution KVM IP IP IPIQ de Vertiv™’adapte d’un bout à l’autre de l’entreprise et augmente la productivité en simplifiant l’accès à distance et le dépannage des appareils informatiques grâce à une résolution vidéo améliorée.
- Product Overview
- Type
- s.o.
- Ports
- s.o.
- Power
- s.o.
- Connectors
- s.o.
- Résolution vidéo
- s.o.
- Physical Characteristics
- Profondeur (po/mm)
- n/a
- Vertiv™ Avocent® MP1000 Mapping User Groups Tech Note
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Resolving Bulk Firmware Update Issues Tech Note
- Vertiv™ Avocent® MP1000 High Availability Tech Note
- Vertiv™ Avocent® DSView™ Updating Ethernet Interface Route Metric Tech Note
- Vertiv™ Avocent® Capturing Viewer Session Console Logs Tech Note
- Vertiv™ Avocent® Using the Viewer Session API Tech Note
* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.