The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv BBE BD, UPCBD5

Obtenir une brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Adapté aux applications suivantes:
  • Télécommunications
Garantie: Garantie limitée d’un an contre les défauts de matériaux et de main-d’œuvre

Avantages

Facilement adaptable pour les applications de cuivre à fibre. Boîtier robuste en acier galvanisé à l’usine pour plus de durabilité et de faibles coûts d’entretien Ajustement à rainure de la partie supérieure pour une meilleure protection contre les conditions environnementales Écran diélectrique convivial installé en usine avec attaches Velcro pour la protection ultraviolette des conducteurs de câble

Caractéristiques

BDSeries UPCBD3, UPCBD 4et UPCBD5 comprennent un blindage diélectrique, des attaches de câble et un assemblage de support de mise à la terre/liaison d’isolation de blindage Ils conviennent aux fils, câbles, borniers, câbles optiques et bobines de charge enfouis Les utilisations spécifiques comprennent la terminaison des fils de service enfouis et tous les types d’installations d’épissure, la capacité de mise à la terre et l’assemblage du support de mise à la terre/liaison d’isolation du blindage Le processus de peinture unique en plusieurs étapes respecte ou dépasse les normes de l’EPA et offre une finition résistante à la corrosion pour une durée de vie plus longue Trois tailles pratiques avec quatre versions pour un accès facile aux conducteurs de câble et aux installations flexibles

*Pour le déploiement de la fibre optique, utiliser BDFOKIT (référence n° F1007373) accessoire est recommandé.

Pour plus d’informations, consultez la section Accessoires de BDFOKIT

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
+1 800 800 5260
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Armoires extérieures

Langue et localisation