The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Modèle de produit

Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0

The Vertiv PowerIT Basic Upgradeable PDU VP1NC0A0 is a 100A, 277/480V, 0U Vertical rack power distribution unit with no monitoring. It has (30) Saf-D-Grid Series 400 receptacles and a IEC60309 3P + N + E, 100A, 277/480V, Watertight IP67 plug providing 66.4kVA of power capacity. The units are ETL & c-ETL Listed, TAA-Compliant and individually tested for functionality and reliability.

Trouver une personne-ressource en ventes Obtenir une brochure
S’Identifier Pour Sauvegarder Ultérieurement
Avantages clés
  • RELIABLE POWER DISTRIBUTION: The Vertiv™ PowerIT Basic rPDU provides dependable, space-saving, and cost-effective rack-level power.
  • HIGH-CAPACITY POWER SUPPORT: The high-density models that can go up to 277V/480V provide expanded power delivery for advanced compute workloads and growing rack densities.
  • FLEXIBILE CONFIGURATIONS: It is available in multiple electrical and receptable options to support diverse IT environments.
  • 100% TESTED: Each unit is individually tested for full functionality and adherence to ETL, UL, RoHS, and TAA.
  • FIVE-YEAR WARRANTY: Every Vertiv™ PowerIT Basic rPDU unit includes a standard five-year limited warranty for long-term operational reliability.
Adapté aux applications suivantes:
  • Banking, Financial and Insurance
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Healthcare
  • Retail and Wholesale
  • Transportation
Garantie: Vertiv™ PowerIT Basic Rack PDU comes with a standard five-year limited warranty.

Avantages

  • STABLE CRITICAL POWER: The Vertiv™ PowerIT basic rPDU provides stable, continuous power delivery to keep mission-critical IT equipment systems operating without interruption.
  • SAFETY COMPLIANCE: North American units are UL listed in accordance with common data center and insurance provider requirements.
  • EFFICIENT POWER DELIVERY: The Vertiv™ PowerIT basic rPDU 277/480V rack offers reliable, space-saving, and cost-effective power distribution suitable for IT, AI, and HPC applications.
  • RAPID DEPLOYMENT: Save time and money by pre-integrating Vertiv™ PowerIT rPDUs with the VR Rack. Contact your local sales representative to get started.

Caractéristiques

  • HIGH-DENSITY READINESS: Select Vertiv™ PowerIT basic rPDUs are designed for IT, AI, and HPC loads up to 66.4 kVA.
  • FLEXIBLE CONFIGURATION OPTIONS: It delivers versatile power distribution with a broad range of outlet types (SAF-D-Grid, NEMA, IEC 60309 3P+N+E) and comes in both horizontal and vertical form factors.
  • UPGRADABLE DESIGN: Basic upgradable rPDUs allow you to add monitoring capabilities, leveraging Vertiv’s upgradable architecture to adapt as requirements evolve.
  • QUICK SETUP: It enables simple, fast installation in any standard rack or cabinet using the included mounting brackets.
  • WARRANTY & CERTIFICATIONS: Each Vertiv basic rPDU includes a 5-year limited warranty and is TAA-compliant.
  • BROAD COMPATIBILITY: The Vertiv basic rPDUs fit all industry-standard racks and support major global volage and amperage combinations for easy integration with Vertiv’s wider power chain.

Vertiv™ PowerIT Basic rPDUs are built for adaptable deployment, offering diverse outlet types, plug options, chassis colors, and cord lengths to accommodate a wide range of rack environments. Designed to support an extensive spectrum of power architectures, models include standard configurations, high density options, and high-capacity units. With broad global voltage compatibility and durable construction, it’s easy to align each rack with the right power configuration.

Vertiv™ PowerIT Basic rPDU – 277/480V, 100A VP1NC0A0
Product Overview
Puissance
100A
Plage de la tension d’entrée
277/480V
Plage de la tension de sortie
277V
Options de sortie
30 Saf-D-Grid Series 400
Emplacement 
Vertical
Physical Characteristics
Poids (lb/kg)
31 lb
Poids (lb/kg)
14.06 kg
Hauteur (po/mm)
3 in
Hauteur (po/mm)
76 mm
Largeur (po/mm)
3 in
Largeur (po/mm)
76 mm
Tools & Selectors
Select, compare, or configure PDUs
Use the rPDU Finder
Find the PDU you require based on a variety of configurations
Configure your own rPDU
Engineered solutions delivered in record time

* Pour accéder aux téléchargements propres à des modèles particuliers, rendez-vous sur la page du produit en question en sélectionnant le nom de modèle dans le tableau de spécifications ci-dessus.

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures

Langue et localisation