The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Famille du produit

Vertiv™ Liebert® TFX

Designed to provide 50-300 kVA power in small to mid-sized data centers, the Liebert® TFX PDU offers reliable and configurable power distribution in a compact unit. It fits through doorways and into service or freight elevators, and can be easily installed in remote environments with limited space. Featuring intuitive power monitoring and isolated panelboards for safe onsite maintenance, the Liebert TFX is a dependable solution for single or two-stage power applications.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
• Provides reliable power distribution for small to mid-sized facilities • Ideally suited for edge data centers and other remote deployments • Can be easily installed in facilities with limited space • Fits through doorways and into service elevators • Customized configuration according to the power needs of the facility • Intelligent monitoring system provides local remote power management, with accurate power consumption metering and Waveform Capture Available
Adapté aux applications suivantes:
  • Banque, finances et assurances
  • Construction et ingénierie
  • Centre de données/colocation/hébergement
  • Administration publique
  • Commerce de détail et de gros
Garantie: One Year Limited Warranty Against Defects in Material and Workmanship

The Liebert TFX is a floor-mounted power distribution unit offering reliable single or two-stage power in small to mid-sized data centers, server rooms, network closets, and modular and containerized deployments. It is ideally suited for edge data centers and other remote facilities. The compact 36-inch-depth cabinet offers easy mobility. It fits through doors or in freight elevators, and can be installed next to walls or in corners or alcoves. The unit features an intelligent distribution power monitoring (DPM) system with a 9-inch color touchscreen display and an easy-to-program navigation menu to manage equipment loads. The power monitoring system integrates with your BMS to provide remote monitoring of critical power measurements and alarms. Isolated panelboards allow your engineers to safely perform onsite maintenance on low-voltage monitoring components without powering down the unit. The made-to-order PDU is customized according to your power needs, and shipped to you with panelboards and subfeeds configured to your specifications. The Liebert TFX accommodates both single and dual-stage distribution setups, and can be supplemented with Liebert® FLX expansion cabinets for additional power capacity.

Aperçu des caractéristiques techniques du modèle
Liebert® TFX, 200kVA
200kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  
Liebert® TFX, 225kVA
225kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  
Liebert® TFX, 250kVA
250kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  
Liebert® TFX, 300kVA
300kVA   600VAC, 480VAC   208Y/120VAC, 415Y/240VAC   Flexible using Subfeed and/or Panelboards  

Avantages

• Reliable uninterrupted power to your mission-critical IT infrastructure • Customized made-to-order unit with panelboards and subfeeds configured according to the needs of your facility • Easy mobility and installation in local or remote facilities • Space-saving, flexible design • Highly energy efficient • Modular unit design minimizes downtime to critical power path during maintenance • Accurate power monitoring with automatic safety alerts and emergency power-off

Caractéristiques

• Customized unit includes up to 3x42P panelboards, or up to 12x250AF subfeeds • Available in 200kVA, 225kVA, 250kVA, 300kVA as Standard Configurations. 50kVA, 75kVA, 100kVA, 125kVA, 150kVA available as ETO - Engineered to Order • Single or dual stage distribution options • Compact transformer cabinet • Modular design features isolated panelboards for safe onsite maintenance of monitoring components while the unit is live • Intelligent power monitoring and system control • 9-inch color touchscreen for system programming with Vertiv™ Liebert® DPM power monitoring and Waveform Capture Available • Power monitoring system integrates with your BMS for local or remote power management • Power usage metering accurate to 1% • Vertiv™ Liebert® FLX expansion cabinets available for additional power distribution

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour USA Modifier
Vertiv™ Services
+1 800 543 2378
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Alimentation sans coupure (ASC), Distribution électrique, Gestion thermique, Solutions intégrées, Bâtis et confinement
Geist Support - Americas (Rack PDU and Watchdog)
+1 888 630 4445
1777 Yolande Avenue Lincoln Nebraska USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Distribution électrique, Surveillance
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
+1 800 800 1280
USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Systèmes d’énergie c.c., Distribution électrique, Armoires extérieures

Langue et localisation