The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Produit

Vertiv™ PowerBar Track

The Vertiv™ PowerBar Track is a modular, open-track busway system with a double-stack, joint-block design and capacities from 160A to 2000A. It is designed to meet the high-power demands of data center IT racks for AI and high-performance computing environments. It also adapts to evolving power requirements, offering reliable power distribution. Its hot-swappable tap-off boxes allow safe and flexible installation anywhere along the track, supporting seamless integration into any data center layout. The space-saving, energy-efficient design supports scalability, simplified deployment, and continuous power delivery, even during upgrades or reconfigurations. The system is also UL 857-listed, meeting rigorous standards and providing both quality and safety.

Obtenir une brochure Obtenir un manuel
Avantages clés
  • HIGH POWER CAPACITY: It maximizes your power distribution capabilities with capacities from 160A to 2000A, addressing increasing power demand for AI-driven and high-performance workloads.​
  • SCALABLE AND FLEXIBLE SOLUTION: It is designed for any data center, adapting to changing power configurations and optimizing floor space with rack or underfloor deployment options.​
  • RELIABLE PERFORMANCE: Its space-saving, compact design delivers consistent power in high-density environments without compromising efficiency or reliability.​
  • ENERGY EFFICIENCY: It is available in high-density copper and 55%-conductivity aluminum conductors, providing superior electrical performance while helping reduce operational costs.​
  • HIGH AMPERAGE OPEN TRACK BUSWAY:It features new ratings with the Multi Stack Joint Pack and Double Joint Block, boosting amperage capacity and enhancing performance for high-demand applications.​
Adapté aux applications suivantes:
  • Centre de données/colocation/hébergement
Garantie: This product includes a standard 12-month warranty.​

Avantages

  • SIMPLIFIED POWER DISTRIBUTION: It maximizes space and boosts electrical efficiency with an innovative, high-amperage open-track busway.​
  • CONTINUOUS POWER DELIVERY: Its hot-swappable tap-off boxes adapt seamlessly to changing power needs without disrupting critical loads, supporting continuous business operations.​
  • MODULAR DESIGN: It enables flexible expansion by allowing tap-off units to be added anywhere along the busway.​
  • CUSTOMIZABLE DESIGN: It enables capacity and connection reconfigurations, allowing seamless optimization and adaptation over time with minimal external support needed.
  • SUPERIOR SAFETY: It is verified with IP2X certification and UL 857 compliance, reducing labor requirements while enhancing protection and installation efficiency.​
  • INTEGRATED POWER DISTRIBUTION: It seamlessly connects with Vertiv™ products, including Vertiv™ PowerBoard Switchgear and Switchboard, as a scalable core component of the Vertiv 360AI portfolio.​

Caractéristiques

  • DOUBLE-STACK BUSWAY: It delivers higher amperage capacity within a compact footprint, making it a smart solution for high-density power distribution in space-constrained environments.​
  • HOT-SWAPPABLE, TAP-OFF BOXES: These are IP2X-certified for safe installation anywhere along the busway, maximizing flexibility, safety, and return on investment.​
  • ADVANCED METERING OPTION: It allows real-time power monitoring and data integration via RJ45 Ethernet plug-in connections for smarter data center management.​
  • ALUMINUM ENCASEMENT: Its lightweight construction enables faster, easier installation and handling.​
  • UL 857 RATING: It complies with stringent electrical standards, offering enhanced safety, simplified installation, and dependable performance.

The Vertiv™ PowerBar Track is a busway system designed for 100% continuous current, ideal for AI-driven and high-performance computing environments. It delivers scalable, space-efficient, and energy-conscious power distribution with advanced metering via RJ45 Ethernet plug-in connections for seamless monitoring and integration. Its modular, overhead design offers flexibility and simplicity, enabling customizable configurations that adapt to evolving data center and business needs.​

Trouver la personne-ressource de votre région

Personnes-ressources pour l'assistance produits
Affichage des personnes-ressources pour California, 91733, USA Modifier
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Domaines d'intérêt concernant les produits : Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation