The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

 

 

 

 

Essential Commercial and Office 42U Rack 1500VA Capacity

Reference Design No. 13

VIEW PDF

Enhanced Commercial and Office 42U Rack 2200VA Capacity

Reference Design No. 14

VIEW PDF

Integrated Solution Includes (QTY - Product Summary (SKU) 1 Rack (VR3100)
1 UPS (PSI-1500RT120)
1 Rack PDU (VP9567)
1 Rack (VR3100)
1 Cable and Airflow Management (VRA1000, VRA1008, VRA2000)
1 UPS (PSI-2200RT120)
1 UPS COMM Card (IS-UNITY-SNMP)
1 Rack PDU (VP8930)
Summary
Capacity 1500 VA / 1350 W 2200 VA / 1920 W
Rack(s) 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD) 42U x 600mm x 1100mm (HxWxD)
Power Protection Line Interactive UPS Line Interactive UPS
Redundancy N N
Power Distribution Basic 15A, 120V 0U vertical. 14 NEMA 5-20R receptacles and 5-15P input plug Monitored Unit Level EC, 20A, 120V, Vertical, (24) NEMA 5-20R, 10ft power cord with L5-20P
Cooling Optional Upgrade Optional Upgrade
Containment Optional Upgrade Blanking Panels
Monitoring Optional Upgrade Included
Services Optional Upgrade Optional Upgrade
Warranty 3 years 3 years
Software Optional Upgrade Optional Upgrade
 

Langue et localisation