The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Systems increase power protection and efficiency through enhanced visibility and control

Columbus, Ohio [October 17, 2017] – Vertiv, formerly Emerson Network Power, today introduced the NetSure™ 8100DB series of DC power distribution systems, bringing increased visibility and intelligent load management to telecom, data center and cable industry power infrastructure facilities. The NetSure 8100DB remotely monitors the power draw on individual breakers/fuses, identifying the equipment being used and enabling load shifts to protect sites from potential overload. Netsure 8100DB is globally available now.

The intelligent load management feature in the NetSure 8100DB is unique in the industry and lets users monitor power performance, identify distribution inefficiencies, and adjust the location of the load to optimize the facility’s power supply and avoid overload. This, in turn, enables more effective thermal management since cooling can follow the load, improving the overall efficiency of the network infrastructure.

“Today’s networks and network facilities demand the flexibility that comes with improved visibility and management capabilities, and those demands are increasing with the advent of software-defined networks,” said Scott Armul, vice president and general manager, DC power and outside plant products, for Vertiv in the Americas. “These environments are more complex than ever, becoming more distributed, and requiring scalable solutions. By enabling virtual provisioning and effective load reallocation, the NetSure 8100DB can help organizations significantly reduce operating costs and minimize risk.”

The NetSure 8100DB delivers up to 300 Amp device monitoring, a significant improvement from the industry standard of 125 Amp, and with six- and eight-panel bay sizes, it offers up to 168 breaker positions. Additionally, remote monitoring and management capabilities can reduce onsite control requirements and service calls.

For more information on the NetSure 8100DB and other communication network solutions from Vertiv, visit www.VertivCo.com.

 

About Vertiv
Vertiv designs, builds and services critical infrastructure that enables vital applications for data centers, communication networks and commercial and industrial facilities. Formerly Emerson Network Power, Vertiv supports today’s growing mobile and cloud computing markets with a portfolio of power, thermal and infrastructure management solutions including the ASCO®, Chloride®, Liebert®, NetSure™ and Trellis™ brands. Sales in fiscal 2016 were $4.4 billion. For more information, visit VertivCo.com.

CONTACT
Vince McMorrow
T +614 383 1622
E Vince.McMorrow@Fahlgren.com

 

Langue et localisation