The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.


All data center upflow and downflow compressorized cooling systems must meet U.S. Department of Energy minimum energy standards. This standard requires an efficiency that ranges from 1.79 for large capacity air-cooled units to 2.20 for air-cooled units with capacities less than 65,000 BTU/h. Additional standards apply to other capacities and types of systems.

Beat the efficiency standard with the new Liebert PDX system

Along with higher efficiency, the Liebert PDX and Liebert PCW compact perimeter cooling systems offer:

  • 2 times the efficiency of its predecessor
  • 25% higher efficiency than the Liebert Challenger 3000 direct expansion system
  • Liebert iCOM™ unit control for highest protection, efficiency and insight
Learn More About Liebert PDX

Articles reliés

Langue et localisation