The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

30% is the amount of time that cooling units will conflict with each other without data center cooling unit coordination. One unit will cool, while another is reheating, resulting in wasted energy.

Intelligent controls can solve this problem. They use machine-to-machine communications and advanced algorithms to coordinate unit operations, balancing airflow, air temperature and humidification. That reduces conflicts and saves money.

Intelligent Liebert® iCOM Unit Controls Coordinate Multiple Cooling Units to Save Money

Eliminating reheat by a single cooling unit in conflict with another cooling unit can cut the number of reheat hours by approximately 30 percent, providing significant energy savings.

Terms of Use.  All comments are moderated by Vertiv Co.  Comments that in the sole discretion of Vertiv Co. violate these terms or are deemed to be offensive in nature are subject to removal. By registering you acknowledge acceptance of these terms

Articles reliés

Langue et localisation