The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Challenge

When Secant Technologies, of Kalamazoo, MI, decided to build its own colocation and cloud hosting data center, it wanted a facility that would last 15 to 20 years.

“We set goals for reliability, goals for power efficiency, goals for flexibility and expandability, and we realized as soon as we take over the stewardship of somebody’s data there really is no excuse for that being down,” said Alex Ellingsen, Chief Technology Officer for Secant Technologies.

Strategy

Secant Technologies designed its data center for the highest possible efficiently, reliability, and capacity per rack. Its thermal management configuration, using Liebert DSE free-cooling systems, which allows it to achieve rack densities up to 36kW using perimeter cooling. For low-footprint power protection, it turned to Liebert NX 200kW UPS units operating with flywheel backup.

The Secant Technologies data center has six separate 10-gigabit fiber entrances from carriers and many of those are rings. Reach out to its two other data centers near Detroit, the company can pick up an additional 50 carriers for connectivity to the Cloud.

Download the Case Study

Langue et localisation