The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

High Density Reliable Power Protection for Research and Development in Data Center Lab Operations

octobre 31, 2023

Background

End user needed highly efficient, robust power back up and protection for their research and development centers and datacenters which required reliable power solutions that could be easily scaled and maintained along with high power usage effectiveness (PUE). However, the solutions provided by our competitors were not cost effective and utilized more footprint than required. Keeping in mind the stringent project timeline Vertiv could provide the solutions.

Results

  • Overall footprint was saved by 30%
  • Saved cost of the electrical network infrastructure (Extensive savings in Cable usage)
  • Significant savings of capital expenditure (CAPEX) and day to day expenses (OPEX)
  • Built in I/P and O/P (optional) switchgear which eliminated external panels.
  • Saved time for installation and commissioning (needed 1 week for 3000 kVA installation)
  • Reliability and efficiency improvement

 

Case Summary
Location:​

Hyderabad, India

Critical Need:

Ensure the availability of critical research and development labs and datacenters while improving energy efficiency within the existing data center footprint in order to meet growing demand without a physical expansion

Vertiv Solution:
  • Vertiv™ Liebert® Trinergy Cube
  • Vertiv™ Liebert® APM Plus
Download the Case Study
PARTNERS
Survol
Consultants Corner

Langue et localisation