The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

New system delivers fast, efficient power protection to critical IT edge locations

Columbus, Ohio [Sept. 26, 2017] – Vertiv, formerly Emerson Network Power, today introduced a quick configure and delivery option for the Vertiv™ Liebert® EXM UPS system, making it possible to add 10-40 kVA of UPS capacity anywhere in the continental U.S. within four days. The units are highly configurable and address the market’s increasing need for robust computing at the  network edge.

The flexibility of the Vertiv Liebert EXM quick configure and delivery program extends beyond power capacity. Selections are provided for the output voltage and battery run time to tailor the configuration to a customer’s needs. And in a nod to the increasing criticality across the network, these systems offer a maintenance bypass, allowing service and maintenance to be performed without interruption.

“Today’s network edge is far more than a server in an IT closet,” said Chris Molls, director of AC power sales in North America for Vertiv. “Whether it’s a bank branch or a doctor’s office or any other critical edge environment, they all require robust IT solutions and infrastructure – and they need them quickly. With the Vertiv Liebert EXM quick configure and delivery bundle, we can deliver enterprise-quality power protection in a matter of days, either directly to the customer or through our channel and electrical partners.”

The Vertiv Liebert EXM quick configure and delivery bundle also can be configured for 480V operation by adding a transformer in the 30-40 kVA units. The system’s flexibility extends to service plans as well, with packages that include startup and several other options designed to meet the needs of any location or application for fast and simple power deployments.

For more information on the Vertiv Liebert EXM and other edge solutions from Vertiv, visit www.VertivCo.com.

 About Vertiv
Vertiv designs, builds and services critical infrastructure that enables vital applications for data centers, communication networks and commercial and industrial facilities. Formerly Emerson Network Power, Vertiv supports today’s growing mobile and cloud computing markets with a portfolio of power, thermal and infrastructure management solutions including the ASCO®, Chloride®, Vertiv Liebert, NetSure™ and Trellis™ brands. Sales in fiscal 2016 were $4.4 billion. For more information, visit VertivCo.com.

CONTACT:
Vince McMorrow
T +614 383 1622
E Vince.McMorrow@Fahlgren.com

 

Langue et localisation