The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

The Liebert iCOM-S thermal system control can significantly improve mechanical efficiency.

Liebert iCOM-S

In a data center with a 500W IT load, the Liebert iCOM-S control, operating with variable speed technologies, can:

  • Reduce energy consumption from 380 kW to 190 kW
  • Lower PUE from 1.76 to 1.37
  • Save $171,690 annually in energy expenses (@$0.1/kWH)

 

Liebert iCOM-S features
  • Built-in multi-unit teamwork mode with no customization needed
  • Machine-to-machine communications that adjusts air flow and termperature with load changes
  • Automatic deactivation of un-needed units during low load conditions
  • Integration of to up to 4,800 wireless rack sensors for thermal monitoring and management

 

View the Liebert iCOM-S

Articles reliés

Langue et localisation