The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Health System Ensures Availability With Vertiv™ Liebert® UPS and Power Assurance Protection Plan

19-5-24

Vertiv deploys and protects Vertiv™ Liebert® GXT UPS units across 83 hospital network closets to enhance healthcare system availability and simplify healthcare IT management.


Background

When the Data Center Operations Manager for a major healthcare network inherited responsibility for the UPS units that power 83 network closets located across various facilities, his first course of action was to replace many of these aging units. Given a preset budget and timeframe for the project, he explored several options, and ultimately selected Vertiv Liebert GXT UPS units backed by the Vertiv Power Assurance Package. More than an extended warranty, the Power Assurance Package delivers time-saving installation and maintenance services with increased peace of mind. The healthcare system’s UPS infrastructure investment will be fully supported from day one, all for a very affordable incremental cost per unit per year. The decision to choose Vertiv Liebert GXT UPS and Power Assurance Package services allowed the Data Center Operations Manager to complete his project $200,000 under budget and a full year ahead of schedule.



Results

  • Increased UPS protection plan to five years with 100% coverage for parts and labor
  • Simplified the startup and installation process including removal and disposal of existing equipment
  • Enabled cost-effective unit monitoring and temperature sensing for added peace of mind
  • Completed the UPS update and refresh project a year ahead of schedule and $200,000 under budget



Case Summary
Location: 13 hospitals and 100+ clinics and outpatient facilities throughout Minnesota.
Vertiv Solution: Vertiv provided Vertiv Liebert GXT UPS units with the Power Assurance Package. The units offer the convenience of a plug-and-play solution while the Power Assurance Package provides local support from factory-trained technicians to expedite and simplify startup and installation and ensure reliable, ongoing operation.
Critical Need: All healthcare environments rely on the highest level of availability for the systems, equipment, and data that patients, clinicians and administrators depend upon every day. Maintenance and regular refreshes of UPS units are part of ensuring that availability. Given the age of the current units installed throughout the healthcare systems’ network closets, a refresh was in order. The Data Center Operations Manager needed a reliable, cost-effective, and easy-to-install solution along with local support from factory-trained technicians to ensure optimum performance of critical power equipment.

 

READ THE CASE STUDY Visit Page

Langue et localisation