The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

Make Sure You’re Up To Speed on the Latest Remote Management Infrastructure

Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem: What You Need to Know

We recently hosted a virtual sales training for the new Vertiv™ Avocent® ADX Ecosystem. If you missed out on the live session, or ever want to refresh on some of the material we covered, you can view an on-demand recording of the training at any time that is convenient for you.

Watch Now

Here are a few key highlights of the training that should encourage your interest in learning more about this new ecosystem of products.  

 

Which customers will be interested in the Avocent® ADX Ecosystem?

Server Engineering Labs Increase efficiency of testing product quality while not requiring an engineer to be on site
Enterprise Development Improve recovery time when a problem occurs because you don’t need to rely on a local staff member to recover critical systems
Remote Working Bank Auditors Enable business continuity with remote workforce to access applications in a secure way
Build-to-Order Factories Improve time to market, save money on travel costs, and minimize the time products spend on shelves
Solution Integration Center Reduce time for provisioning new systems by being able to connect to servers remotely



Products Within the Ecosystem

What’s unique about the Avocent ADX Ecosystem, is that it is not just one single product. It is an ecosystem of products that will fit into the rack that your customers already have at their current data center locations… well isn’t that easy!


MP1000

This part of the ecosystem allows you to manage, control, secure, and automate IT infrastructure from a single platform. Users will benefit from this product by having a simplified management and control of virtual and physical infrastructure, secure and auditable access to devices, and improved efficiency when making changes to their IT devices.

 


RM1048P

This device connects and manages diverse IT devices at the rack while minimizing costs, improving scalability with diverse devices and creating a resilient platform for security, reliability, and high bandwidth demand.

 

 


IPUHD

This device will provide the fastest 4K resolution for your high-resolution needs, with increased productivity for remote access and secure access to remote devices.

 

 


IPIQ

While providing the fast and reliable KVM access from Enterprise to Edge, the IPIQ also provides an extensive amount of benefits including Basic Output/Input System level access without being physically present, improved compression, and end-to-end encryption of all traffic using the latest standards.

 

 

Here are a few helpful resources to help you further your education on the new Avocent ADX Ecosystem.

Articles reliés

Langue et localisation