The page you're viewing is for French (Canada) region.

Travailler avec un représentant du fabricant Vertiv permet de configurer des conceptions complexes en fonction de vos besoins uniques. Si vous êtes une organisation à la recherche de conseils techniques sur un projet d’envergure, Vertiv peut vous fournir le soutien dont vous avez besoin.

En savoir plus

De nombreux clients travaillent avec un partenaire revendeur Vertiv pour acheter des produits Vertiv destinés à leurs applications informatiques. Les partenaires disposent d’une formation et d’une expérience approfondies et sont particulièrement bien placés pour spécifier, vendre et assurer le soutien de solutions informatiques et d’infrastructure complètes avec les produits Vertiv.

Trouver un revendeur

Vous savez déjà ce dont vous avez besoin? Vous recherchez la commodité de l’achat en ligne et de l’expédition? Certaines catégories de produits Vertiv peuvent être achetées auprès d’un revendeur en ligne.


Trouver un revendeur en ligne

Besoin d’aide pour choisir un produit? Parlez à un spécialiste Vertiv hautement qualifié qui vous guidera vers la solution qui vous convient.



Contacter un spécialiste Vertiv

The page you're viewing is for French (Canada) region.

The movement behind lithium-ion batteries (LIB) as an auxiliary energy storage solution for critical applications continues to gain traction.

We at Vertiv have been on the leading edge of this transformation since 2011.  In fact, we are celebrating somewhat of a milestone with over 100MW of lithium-ion batteries deployed with Liebert UPS systems. 

Who is acquiring these systems?  Some are large-scale enterprise customers who have replaced older VRLA (valve-regulated lead-acid) plants which have approached their end of life, some are colocation providers, piloting LIB on one side of their critical bus (while keeping VRLA on the other), and still others are deploying LIB directly into greenfield projects. 

Why are they doing this? Most favor the extended useable life of the battery compared to traditional VRLA. They provide more cycle hits with gradual deterioration, which reduces battery replacement cycles over time, lessening disruption headaches while enhancing availability.   Others desire the smaller size, lower weight ratios against normal VRLA options.  This fact has opened the door to saving space, improving location flexibility and addressing limited floor weight thresholds. 

But, as in any new and transforming practice, there are cautions - one being safety inside a data center.  Not the safety issues seen from handheld electronics, but more the safe application and operation of the solution at your site.  Today, UL and NFPA and others have released codes and standards to assist in the safe utilization of these technologies. The Vertiv paper “SAFETY RULES:  An Update of Lithium-ion Battery Use in Critical Facilities” provides various comparisons, answers to key questions, chemistry details, and an overview of the major codes you need to know.  Please download a copy here.  

When you are ready to evaluate a LIB solution for an upcoming project, Vertiv experts are ready to help.  Don’t hesitate to contact us. 

N’hésitez pas à vous abonner à notre blog pour connaître les toutes dernières tendances, technologies et actualités.

Articles reliés

Langue et localisation