Vertiv y el Open Compute Project (OCP)
Redefinición de cómo se alimentan, enfrían y escalan las cargas de trabajo de IA de forma abierta, eficiente y lista para el mañana.

Como miembro activo del Open Compute Project (OCP), Vertiv colabora con líderes del sector para avanzar en estándares abiertos y diseños innovadores que mejoran la eficiencia, escalabilidad y sostenibilidad de los centros de datos modernos.
A través de su participación en OCP, Vertiv aporta experiencia en sistemas de alimentación, refrigeración y gestión de TI, ayudando a dar forma a la próxima generación de infraestructura optimizada para entornos informáticos y de nube de alto rendimiento.

¿Por qué Vertiv para tu proyecto OCP?
Diseñado específicamente con principios OCP
Diseñados en consonancia con los principios del Open Compute Project (OCP), estos racks, bandejas de alimentación de CC y unidades de refrigeración representan eficiencia, escalabilidad e interoperabilidad a todos los niveles. Con una huella de 600 x 1068 mm y una altura de 2236 mm, los armarios de rack validados por OCP proporcionan la máxima compatibilidad y eficiencia para centros de datos de próxima generación. Cada rack está diseñado específicamente para admitir arquitecturas de alimentación avanzadas como 48VDC y 12VDC, proporcionando la flexibilidad requerida por los diseños de centros de datos modernos. La refrigeración efectiva es esencial para mantener el rendimiento y la eficiencia energética en despliegues de alta densidad, y abordamos esto con soluciones de refrigeración integradas que cumplen con OCP optimizadas para la Thermal Management y la escalabilidad.
Ecosistema de infraestructura integrado
Vertiv proporciona un ecosistema completo e integrado alrededor del despliegue del OCP. Esto incluye la distribución, monitorización, refrigeración y gestión de energía, todo diseñado para funcionar juntos sin problemas. Nuestros sistemas de alimentación incluyen buses, estantes de alimentación y rectificadores que cumplen con OCP. Las herramientas inteligentes de monitorización y gestión, como las consolas serie, proporcionan visibilidad y control completos de la infraestructura física y de TI. A través de la preintegración y las pruebas de fábrica, ofrecemos soluciones listas para implementar y fáciles de escalar, ya sea en el edge o en grandes centros de datos.
Eficiencia, refrigeración y preparación para el futuro
A medida que los centros de datos avanzan hacia densidades más altas, la refrigeración se convierte en una parte aún más crítica de la solución. Vertiv proporciona múltiples opciones de refrigeración diseñadas para funcionar de forma eficiente con despliegues OCP, incluidas soluciones basadas en rack y fila refrigeradas por aire, unidades de distribución de refrigerante (CDU), intercambiadores de calor de puerta trasera y colectores de líquido en rack. La colaboración de Vertiv con partners del sector en proyectos, como la CDU Project Deschutes de Google, demuestra nuestra experiencia en sistemas refrigerados por líquido, ofreciendo estándares abiertos para diseñadores de instalaciones de centros de datos y permitiendo una adopción de refrigeración líquida más amplia a la vez que equilibramos rendimiento, fiabilidad y eficiencia energética.
Experiencia y soporte globales probados
Vertiv respalda algunas de las mayores operaciones de centros de datos y cloud del mundo, ofreciendo una calidad y un servicio uniformes en más de 130 países. Nuestra presencia global de fabricación y servicio garantiza una entrega fiable, disponibilidad de piezas de repuesto y soporte técnico las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los equipos de gestión de proyectos de Vertiv gestionan cada etapa, desde el diseño y la construcción hasta el despliegue y el mantenimiento, lo que permite que el despliegue de su OCP sea fluido, estandarizado y respaldado dondequiera que opere.
Donde la innovación de OCP se une a las soluciones de ingeniería de Vertiv
Diseñado para infraestructura de IA compatible con OCP
Abierto, escalable y eficiente.
Las soluciones de rack OCP ORv3 de Vertiv ofrecen arquitecturas de alimentación y refrigeración estandarizadas y de alta eficiencia que aceleran el despliegue y simplifican la integración en entornos de computación abierta.
Ideal para: cargas de trabajo en la nube, empresariales y de colocation basadas en estándares OCP.
Vertiv y NVIDIA: Arquitectura de referencia preparada para AI
Diseñado específicamente para la computación acelerada.
Nuestra plataforma de rack MGX admite servidores NVIDIA NVL72 y RTX con refrigeración líquida integrada, distribución de energía de CC y diseño de alta densidad, lo que permite el rendimiento, la fiabilidad y el despliegue rápido para clústeres de IA y HPC.
Ideal para: SuperPOD NVIDIA GBx00, entrenamiento de IA y cargas de trabajo de inferencia.
Energía, refrigeración y servicios completos para IA
Retrofit de la infraestructura heredada con sistemas preparados para AI.
Los diseños de retrofit de Vertiv™ 360AI incluyen un portfolio completo de soluciones de infraestructura de TI listas para reacondicionamiento, incluidos racks, alimentación, refrigeración y servicios, diseñadas para ayudar a los centros de datos a integrar de forma transparente la computación de IA de alta densidad. Tu respuesta a la transición fácil a una infraestructura lista para AI.
Ideal para: Finanzas/Seguros, Sanidad, Industrial y Fabricación, Gobierno, Educación Superior, Centros de Datos de Colocation
Maximizar el espacio en blanco con componentes OCP
Racks OCP
Los racks MGX y ORV3 son plataformas escalables de alta densidad diseñadas para cargas de trabajo de IA modernas y entornos informáticos abiertos.
Sistema de alimentación de CC Vertiv™ PowerDirect In-Rack de 33kW y 50V
Un sistema de alimentación de CC escalable de alta densidad diseñado para centros de datos modernos y entornos ORV3 de computación abierta.
Vertiv™ CoolChip CDU 121
Es una unidad de distribución de refrigerante in-rack diseñada para admitir aplicaciones de un solo rack directas al chip.
CDU Vertiv CoolChip - Descargas del proyecto 5
La CDU Vertiv™ CoolChip para estándares abiertos está construida según la especificación OCP de 5ª generación de Google Project Deschutes, que ofrece una capacidad de refrigeración de hasta 2MW y permite computación de alta densidad a través de opciones de despliegue flexibles.
Referencias
Vertiv ha sido una poderosa voz en el Open Compute Project, contribuyendo al desarrollo de productos, prestando servicios en varios comités de OCP, coautoría de varios artículos y presentando varios temas en eventos de Open Compute.
Comunícate con un contacto de Vertiv
Rellene este formulario y un representante de Vertiv se pondrá en contacto con usted lo antes posible.