CDU Vertiv™ CoolChip 600
Diseñada para soportar la refrigeración líquida en entornos de alta densidad, la CDU Vertiv™ CoolChip 600 es adecuada para aplicaciones de refrigeración directa al chip y de puerta trasera para ofrecer un despliegue fácil y rentable en cualquier centro de datos. La CDU Vertiv CoolChip utiliza un diseño de intercambio de calor de líquido a líquido, lo que te permite aprovechar las ventajas de los servidores refrigerados por líquido para soportar de forma más eficiente densidades de rack más altas mientras mantienes condiciones óptimas del sistema.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
CDU Vertiv™ CoolChip 600
Diseñada para soportar la refrigeración líquida en entornos de alta densidad, la CDU Vertiv™ CoolChip 600 es adecuada para aplicaciones de refrigeración directa al chip y de puerta trasera para ofrecer un despliegue fácil y rentable en cualquier centro de datos. La CDU Vertiv CoolChip utiliza un diseño de intercambio de calor de líquido a líquido, lo que te permite aprovechar las ventajas de los servidores refrigerados por líquido para soportar de forma más eficiente densidades de rack más altas mientras mantienes condiciones óptimas del sistema.
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Venta minorista y mayorista
Beneficios
- MAYOR EFICIENCIA Y FIABILIDAD: Consiga una mayor eficiencia y tenga opciones de redundancia para entornos de alta densidad.
- PROTEGE LA RED DE LÍQUIDOS SECUNDARIA: Con estricta conformidad con la compatibilidad de materiales húmedos.
- DESPLIEGUE SENCILLO: Diseño intuitivo para un despliegue sencillo.
- DISEÑO FLEXIBLE: Se adapta a cualquier diseño de instalación y con múltiples configuraciones de refrigeración.
- CARACTERÍSTICAS DEL EMBALAJE: Controlador integrado diseñado desde cero para ser fácil de desplegar y compatible con la detección de fugas.
- SOPORTE PREPARADO: Soporte de servicio líder en el sector con instalación local y soporte de mantenimiento en el mismo día.
Características
- HUELLA COMPACTA: Permite despliegues en fila.
- FILTRO 50 DE MICRAS INTEGRADO: Mantenga el agua de suministro libre de contaminantes para proteger la integridad y el rendimiento del servidor.
- CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA: Elimina el choque térmico para la CPU y las GPU de servidores.
- MONITORIZACIÓN INTELIGENTE DEL FLUJO CON FUNCIONES DE ALARMA: Ayuda a mantener el rendimiento y la eficiencia del sistema.
- PUERTOS DE LLENADO Y UBICACIONES DE DRENAJE DE FÁCIL ACCESO: Agiliza y simplifica el mantenimiento.
- DISEÑO INNOVADOR DE ACERO INOXIDABLE Y ACOPLAMIENTOS HIGIÉNICOS: Ayuda a garantizar la integridad de la red de fluidos secundarios.
Especificaciones
Realiza una transición fluida a la tecnología de refrigeración líquida de alta eficiencia con Vertiv™ CoolChip CDU (próxima generación de la familia Vertiv™ Liebert® XDU). Desde entornos de hyperscale y colocation hasta aplicaciones Edge, la CDU Vertiv CoolChip ofrece despliegues flexibles para intercambiadores de calor de puerta trasera o refrigeración líquida de contacto directo. Permite opciones de ubicación en rack, final de fila o en el perímetro. Distribuye fácilmente el refrigerante para gestionar de forma eficiente despliegues de alta densidad de potencia con intercambio de calor líquido-líquido de hasta 100 kW, 450 kW, 600 kW o 1,350 kW e intercambio de calor líquido-aire de hasta 70kW. Con un control preciso de la temperatura, esta unidad puede eliminar el choque térmico. Garantiza operaciones fiables con sus bombas redundantes y alimentación eléctrica doble, además de ofrecer mayor tranquilidad con la monitorización y las comunicaciones remotas.
- Vertiv™ CoolChip CDU - Brochure - GL - English
- Vertiv CoolChip CDU 600 - Data Sheet - English - 2025
- Vertiv™ CoolChip CDU 600kW-2300kW - Data Sheet - English
- Vertiv™ CoolChip CDU Leak Detection - Data Sheet - English - rev.0326
- Vertiv™ Liebert® APM2 UPS for Mechanical Loads - Application Brief
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Brochure - English
- Vertiv™ Liquid Cooling Services - Data Sheet - English
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.