The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ CoolPhase Perimeter - Montaje en suelo DX, PAM010-140, R 513A

Vertiv™ CoolPhase Perimeter es la unidad interior montada en el suelo diseñada para funcionar con compresores accionados por inversor y optimizada para el refrigerante R 513A ecológico, no inflamable y de baja toxicidad (A1, GWP=633). Disponible tanto en configuraciones refrigeradas por aire como refrigeradas por agua, con la función opcional de freecooling Vertiv™ EconoPhase. Junto con las unidades Vertiv CoolPhase Perimeter, hay disponible una amplia gama de soluciones de Vertiv™ CoolPhase Condenser para gestionar el rechazo de calor hacia el exterior, dependiendo de las configuraciones específicas del sistema.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • Continuidad de refrigeración maximizada, funcionamiento silencioso y rendimiento continuo fiable
  • Refrigerante R513A de bajo PCA no inflamable para reducir la huella de carbono
  • Modulación continua del rendimiento para obtener la máxima eficacia en operaciones a plena carga y a carga parcial
  • Opción de free cooling única basada en tecnología de refrigerante bombeado: Vertiv™ EconoPhase
  • Densidad de refrigeración optimizada: máxima capacidad de refrigeración con el mínimo espacio ocupado
  • Diseño compacto para facilitar el transporte y la instalación
  • Amplia gama de configuraciones del flujo de aire y del sistema, que proporcionan la máxima flexibilidad y facilidad de instalación
  • Diseñado para una larga vida útil

Proporciona hasta 160 kW de refrigeración por aire de precisión con la gama Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM. Estas unidades interiores montadas en el suelo utilizan tecnología de expansión directa y cuentan con compresores accionados por inversor para una máxima eficiencia. El diseño es compatible con el refrigerante R 513A ecológico y no inflamable y ofrece ambos modelos refrigerados por aire, con las configuraciones opcionales de freecooling Vertiv™ EconoPhase y refrigeración por agua. Cada unidad viene equipada con compresores integrados para garantizar un rendimiento fiable en entornos de misión crítica.

Beneficios

  • EFICIENCIA: modulación continua del rendimiento, eficiencia máxima a carga parcial, costes operativos reducidos y, con el patentado Vertiv™ EconoPhase, menor TCO, eficiencia mejorada que permite la refrigeración libre.
  • RESPETUOSO: solución ideal para un centro de datos con bajo contenido de carbono que utiliza una solución refrigerante R 513A completamente segura y con bajo GWP. La ausencia de riesgos de inflamabilidad simplifica la instalación y limita el aumento de los costes.
  • FLEXIBILIDAD ÚNICA: una amplia gama de configuraciones de flujo de aire y opciones de entrega, versátiles, compactas y fáciles de instalar, diseñadas para un rendimiento de larga vida útil.
  • CONTINUIDAD DE REFRIGERACIÓN: continuidad de refrigeración fiable a través del trabajo en equipo: las unidades funcionan juntas pero de forma independiente para permitir un rendimiento ininterrumpido.

Características

  • COMPRESORES DE MOTOR SIN CEPILLO CON INVERSOR: con capacidad de modulación de hasta el 20% de la capacidad máxima, lo que permite un EER óptimo en condiciones de carga parcial. Menos ciclos de encendido/apagado del compresor, lo que reduce la corriente de arranque y mejora el factor de potencia.
  • TECNOLOGÍA VERTIV™ ECONOPHASE: aumenta el potencial de freecooling, ofreciendo ahorros energéticos significativos, mejorando así la eficiencia del centro de datos y reduciendo los costes operativos.
  • ÚLTIMA GENERACIÓN CON VENTILADORES EC CENTRÍFUGOS DE DISEÑO DE BAJO RUIDO: con modulación de velocidad hasta el 30% del valor máximo.
  • VÁLVULA DE EXPANSIÓN ELECTRÓNICA: permite un control preciso de la alimentación del evaporador, lo que permite una mayor eficiencia del evaporador gracias a un control óptimo del sobrecalentamiento.
  • BOBINA ESTABLECIDA Y FILTRACIÓN PATENTADA: la superficie de filtro ampliada e innovadora permite un mayor flujo de aire, menos caídas de presión de aire y un menor consumo de ventilador, lo que mejora significativamente la facilidad de mantenimiento.
  • CONTROL INTELIGENTE VERTIV™ iCOM™: el corazón del sistema de refrigeración de expansión directa, gestionando no solo las unidades Vertiv™ CoolPhase Perimeter, sino también los Vertiv™ CoolPhase Condensers para exteriores.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación