The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Vertiv™ CoolChip CDU, 121

The Vertiv™ CoolChip CDU 121 is an in-rack coolant distribution unit designed to support single-rack direct-to-chip applications. It reduces secondary fluid circuit volume and infrastructure complexity, while enabling 100kW+ of liquid cooling capacity with its high efficiency liquid-to-liquid heat exchanger. With compact footprint, it offers easy, cost-effective liquid cooling deployments in any data center application for high-density processes.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • RAPID DEPLOYMENT: Easily and quickly installs in any data center environment, one rack at a time.
  • HIGH-DENSITY LOAD MANAGEMENT: Delivers direct-to-chip and RDHx cooling capacity to accommodate high-density racks.
  • LOCALIZED IT EQUIPMENT COOLING LOOP INTEGRATION: Enables efficient integration of cooling loops for localized IT equipment.
  • IMPROVED QUALITY & RELIABILITY: Equipped with redundant pumps, built-in filtration, and unit-to-unit communication capabilities.
  • REDUCED TOTAL COST OF OWNERSHIP: Achieves cost savings with high-efficiency, high-density cooling capacity.
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Venta minorista y mayorista

Beneficios

  • HIGHER EFFICIENCY & RELIABILITY: Achieves greater efficiency and offers redundancy options for high-density environments.
  • PROTECTS SECONDARY LIQUID NETWORK: Ensures strict conformance to wetted material compatibility.
  • EASY DEPLOYMENT: Intuitively designed for easy deployment.
  • FLEXIBLE DESIGN: Accommodates any facility layout and offers multiple cooling configurations.
  • PACKED FEATURES: Integrated controller designed from the ground up for easy deployment and supports leak detection.
  • READY SUPPORT: Industry-leading service support with local installation and same-day maintenance.

Características

  • COMPACT FOOTPRINT: Allows for in-row deployments.
  • INTEGRATED 50 MICRON FILTER: Keeps supply water contaminant-free to protect server integrity and performance.
  • PRECISE TEMPERATURE CONTROL: Eliminates thermal shock for server CPUs and GPUs.
  • INTELLIGENT FLOW MONITORING WITH ALARM FEATURES: Helps maintain system performance and efficiency.
  • EASILY ACCESSIBLE FILL PORT & DRAIN LOCATIONS: Streamlines and simplifies maintenance.
  • INNOVATIVE STAINLESS-STEEL DESIGN & HYGIENIC COUPLINGS: Helps ensure Secondary Fluid Network integrity.

Seamlessly transition to high-efficiency liquid cooling technology with Vertiv™ CoolChip CDU (next generation of Vertiv™ Liebert® XDU family). From hyperscale and colocation environments to edge applications, the Vertiv CoolChip CDU offers flexible deployments for rear door heat exchangers or direct contact liquid cooling. It allows for in-rack, end of row, or perimeter placement options. Easily distribute coolant to efficiently manage power dense deployments with liquid-to-liquid heat exchange up to 100 kW, 450 kW, 600 kW, or 1,350 kW, and liquid-to-air heat exchange up to 70kW. With precise temperature control, this unit can eliminate thermal shock. Have reliable operations with its redundant pumps and dual power feeds and added peace of mind with remote monitoring and communications.

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación