The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ CoolCenter Immersion Cooling System

The Vertiv™ CoolCenter Immersion is a cooling system that addresses heat directly at the source as IT equipment and heat-generating components are fully submerged in a non-conductive fluid. The heat dissipated is connected to the building's re-cooling system with the associated Coolant Distribution Unit. Designed for high-performance servers in data centers, it provides optimal performance while minimizing operational costs. With multiple system architectures to choose from, select the immersion cooling solution to fit your business needs and growth.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
  • IMPROVED COOLING EFFICIENCY: Its immersion cooling technology ensures 100% heat dissipation, enabling your hardware to operate at peak performance levels more consistently.
  • EXTENDED EQUIPMENT LIFESPAN: By immersing your hardware in a non-conductive fluid, Vertiv CoolCenter Immersion eliminates the risks associated with dust, humidity, and temperature fluctuations, prolonging the lifespan of your mission critical equipment.
  • ENERGY SAVINGS: Experience significant reductions in energy consumption with maximized energy efficiency, leading to lower operational costs and a reduced carbon footprint.
  • SPACE OPTIMIZATION: The compact and scalable design allows for higher density deployments, optimizing your infrastructure without compromising performance.
  • QUIET OPERATION: Eliminate the noise pollution typically associated with the fans used in traditional cooling systems, enhancing the comfort of your data center personnel.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Servicios profesionales
  • Telecomunicaciones

The Vertiv™ CoolCenter Immersion Cooling system utilizes a liquid cooling method in which servers and other rack components are submerged in a thermally conductive dielectric liquid or fluid within a sealed tank. This liquid, known for its thermal transfer properties, absorbs heat from IT equipment for efficient HPC cooling, lowering energy consumption and operating costs. It has compact, modular and self-contained design that allows higher density deployments. It significantly reduces noise since server fans are not required.

Beneficios

  • 100% HEAT DISSIPATION: The Vertiv™ CoolCenter Immersion is designed to­ capture 100% of heat from high-density processing chips and servers, enabling high performance computing, machine learning, and ­AI ­applications.
  • HIGH COOLING CAPACITY: Up to 240kW per immersion cooling system (tank + CDU), it addresses the need for highly efficient cooling system which can drive the cooling system temperature to the max.
  • HIGH COOLING, HIGH SAVINGS: It requires low investment costs since it can completely manage high ­heat density by itself.­ Its high cooling system temperature also­ allows for extended free cooling periods, reducing energy consumption and operating costs.
  • EASY OBSERVATION AND MAINTENANCE: Easily view unit operation through swing-type cover with transparent window.
  • HEAT RECOVERY AND REUSE: It allows direct waste heat utilization with direct heat transfer from the chip to the coolant, usually without a heat sink.

Características

  • MULTIPLE CONFIGURATIONS: It is available in Standalone All-in-one system or split CDU and Tank models to meet various deployment needs.
  • AUTOMATIC FLOW REGULATING VALVE: Allow precise coolant and flow with integrated temperature sensors and variable speed pumps.
  • DUAL PUMPS AND POWER: Increase uptime and cooling availability using dual power supply with automatic transfer switch.
  • INTELLIGENT OPERATION MONITORING: It has built-in sensors and leak detection integrated in the CDU and tank for adaptive control.
  • USER-FRIENDLY TOUCHSCREEN: Monitor and control with ease with an integrated 9” color touchscreen display.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación