The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ CoolPhase Condenser - Rechazo de calor exterior, OAC 017y095 OAV125315, R 513A

Vertiv™ CoolPhase Condenser ofrece un alto rendimiento, eficiencia energética y fiabilidad a largo plazo. Dos familias de condensadores Vertiv CoolPhase, OAC y OAV, son compatibles con la gama de modelos Vertiv™ CoolPhase Perimeter, que ofrecen una mayor flexibilidad e integración.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • Huella reducida: tanto en versiones de doble circuito como EconoPhase, donde el sistema de refrigerante bombeado está totalmente integrado en el condensador sin necesidad de dispositivos adicionales.
  • Menor carga de refrigerante: la tecnología de microcanal reduce significativamente la carga de refrigerante, reduciendo tanto el impacto medioambiental como los costes operativos.

Vertiv™ CoolPhase Condensers ofrecen un alto rendimiento, eficiencia energética y fiabilidad a largo plazo a la vez que garantizan una integración perfecta con las unidades Vertiv™ CoolPhase Perimeter PAM. La gama incluye dos familias: OAC, con condensadores de un solo circuito con bobinas de aleta y tubo y ventiladores EC, y OAV, unidades de expulsión de calor de doble circuito disponibles con bobinas de aleta y tubo o en forma de V de microcanal y equipadas con ventiladores EC de alto rendimiento. Los modelos OAV vienen en dos versiones: una configuración estándar y un sistema de refrigerante bombeado que permite la refrigeración libre a través de la tecnología patentada EconoPhase de Vertiv. *Estándar/Económico

Beneficios

  • FLEXIBILIDAD ÚNICA: Vertiv™ CoolPhase Condensers, modelos OAC y OAV, son compatibles con la gama de modelos PAM Vertiv™ CoolPhase Perimeter, que ofrecen una mayor flexibilidad e integración.
  • HUELLA REDUCIDA: La gama OAV de condensadores Vertiv CoolPhase está diseñada específicamente para minimizar la huella exterior en sistemas de doble circuito. En las versiones EconoPhase, el sistema de refrigerante bombeado está totalmente integrado en el condensador OAV sin necesidad de dispositivos adicionales.
  • MENOR CARGA DE REFRIGERANTE: la tecnología de microcanal reduce significativamente la carga de refrigerante en comparación con las bobinas de aleta y tubo tradicionales, reduciendo tanto el impacto medioambiental como los costes operativos.
  • BAJO RUIDO: lógica de control avanzada de bajo ruido diseñada específicamente para un control de ruido optimizado.

Características

  • REDUCCIÓN DE HUELLA: 11 compatibilidad con las unidades Vertiv™ CoolPhase Perimeter de circuito único y doble de la gama de modelos PAM
  • BOBINAS FIN Y TUBO Y VENTILADORES EC DE ALTA EFICIENCIA: para reducir aún más el consumo de energía y las emisiones de ruido
  • BOBINAS DE MICROCANAL: en configuración en forma de V están disponibles para modelos OAV
  • REFRIGERACIÓN SIN REFRIGERANTE: Los modelos OAV están disponibles en versión estándar y la versión de sistema de refrigerante bombeado que permite el funcionamiento de freecooling a través de la tecnología patentada EconoPhase de Vertiv

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación