Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090 es un enfriador de freecooling con una capacidad nominal total de 1540* kW. Está diseñado para ayudar a preparar tu infraestructura para una creciente densificación impulsada por los avances de la IA. Como solución de refrigeración de próxima generación, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler no solo depende de la refrigeración líquida, sino también de los enfriadores de aire e híbridos capaces de gestionar temperaturas de fluido impredecibles.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Administración Pública
- Fabricación
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090 es un enfriador de freecooling con una capacidad nominal total de 1540* kW. Está diseñado para ayudar a preparar tu infraestructura para una creciente densificación impulsada por los avances de la IA. Como solución de refrigeración de próxima generación, Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler no solo depende de la refrigeración líquida, sino también de los enfriadores de aire e híbridos capaces de gestionar temperaturas de fluido impredecibles.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Administración Pública
- Fabricación
Beneficios
- REFRIGERACIÓN LÍQUIDA, PREPARADA PARA FACTORIOS DE AI: Admite avances de densificación impulsados por IA que combinan la capacidad de refrigeración tanto por aire como por líquido.
- MAXIMISIÓN DE LA EFICIENCIA DE REFRIGERACIÓN LIBRE: Gestiona picos operativos a la vez que minimiza el consumo de energía. Consigue hasta 1,087 pPUE, con un aumento de la eficiencia de casi el 70 %* reduciendo las emisiones indirectas.
- SIN CONSUMO DE AGUA: Una operación en seco reduce la complejidad operativa, ayuda a eliminar el desperdicio de agua y elimina la dependencia de los suministros de agua o la infraestructura de tratamiento.
- REFRIGERACIÓN ECOCONSCIENTE: Conforme a las principales prohibiciones actuales y futuras y a las normativas sobre gases fluorados de la UE durante los próximos años, reduciendo las emisiones directas de CO2e a la vez que garantiza la máxima eficiencia estacional, especialmente a carga parcial.
- ESPACIO EFICIENTE: No se requiere ocupación adicional de espacio en el techo. Aumento neto de más del 40 % de capacidad de refrigeración sin aumentar la huella global.
- FLEXIBILIDAD GLOBAL: Adecuado para centros de datos en distintos climas de todo el mundo.
*Carga de TI refrigerada por aire de 10 MW operando al 80 % de capacidad con temperaturas de agua de 20 °C que alcanzan un pPUE de 1,15 con chillers estándar. A una temperatura más alta de 35 °C con Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler logra un pPUE más alto estimado en 1,087 y un aumento de eficiencia de casi el 70 %.
Características
- INTEGRACIÓN DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA SIN COSTURAS: Temperatura del agua de suministro de hasta 40 °C que permite que las placas frías funcionen a 45 °C; hasta 50 °C en el retorno. Fácil acoplamiento con las soluciones Vertiv™ CoolChip CDU y Vertiv™ Chilled Water.
- OPTIMIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN SIN CARGO: Bobinas de refrigeración libre diseñadas para altas temperaturas ambiente que incorporan intercambiadores de calor de microcanal para una transferencia de calor superior.
- TECNOLOGÍA CON INVERSIÓN: Los compresores, ventiladores EC y bombas permiten que el sistema funcione de forma eficiente incluso durante picos operativos, modulando la velocidad del compresor según la demanda.
- REFRIGERANTES: Refrigerante R1234ze con GWP muy bajo = 7 según IPCC AR4.
- DISEÑO DE AHORRO DE ESPACIO: Hasta casi 3 MW** de capacidad de refrigeración en un único y compacto chasis con filtros de armónicos activos integrados en el cuadro eléctrico.
- REFRIGERAR EN CUALQUIER LUGAR: Disponible en una amplia gama de temperaturas ambiente de -20 °C a más de 52 °C.
**En la configuración refrigerada por aire
Especificaciones
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler tiene una capacidad de refrigeración de 850W a 2600W y hasta 3000 W en configuraciones refrigeradas por aire. Está diseñado para ayudar a preparar tu infraestructura para una creciente densificación impulsada por los avances de la IA. Como solución de refrigeración de próxima generación, Vertiv CoolLoop Trim Cooler no solo depende de la refrigeración líquida, sino también de las enfriadoras de aire e híbridos capaces de gestionar temperaturas de fluido impredecibles.
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.