The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler: la enfriadora de freecooling preparado para AI de 850 a 3000 kW

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler es la solución de refrigeración con freecooling, preparada para IA y para alta densificación, y respetuosa con el medio ambiente, con una capacidad que va desde 850 W hasta 3000 kW. Esta avanzada tecnología de refrigeración permite que los chillers de freecooling de alta densidad funcionen de forma eficiente con temperaturas de retorno del agua de hasta 50 °C. Ofrece la flexibilidad necesaria para escalar desde entornos de computación tradicionales, con temperaturas de suministro de agua de 20–22 °C, hasta cargas de trabajo de IA más exigentes, manteniendo al mismo tiempo un diseño compacto, modular y preciso. Al diseñar estratégicamente sistemas de refrigeración para evitar las ineficiencias y los riesgos de los diseños estáticos, los propietarios de centros de datos pueden adaptarse sin problemas a las necesidades cambiantes de la infraestructura impulsada por IA.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
  • AI & DENSIFICATION-READY: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler admite avances de densificación de próxima generación impulsados por IA, tanto en configuraciones refrigeradas por aire, híbridas como líquidas.
  • MODO DE REFRIGERACIÓN LIBRE MAXIMIZADO: La optimización de la refrigeración libre permite un ahorro energético anual de hasta el 70 % y reduce indirectamente las emisiones de CO2e.
  • RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL: Cuando la temperatura ambiente aumenta, los compresores de refrigerante R1234ze de muy bajo GWP gestionan las cargas pico sin comprometer la eficiencia operativa, al tiempo que mantienen el pleno cumplimiento de los objetivos ambientales.
  • RESIDUOS DE AGUA CERO: Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler es una solución completamente seca que reduce el desperdicio de agua y la complejidad operativa al eliminar la necesidad de suministros de agua o infraestructura de tratamiento.
  • COMPLETO INTEGRADO Y ESCALABLE: Hasta 2,6 MW de capacidad de refrigeración. Puede alcanzar los 3 MW en configuraciones refrigeradas por aire. Aumento neto de más del 40 % de capacidad de refrigeración gracias a un diseño compacto.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Administración Pública
  • Fabricación
Garantía: Este producto, incluidas las piezas de Vertiv y de terceros, viene con una garantía de 12 meses tras la puesta en marcha o de 18 meses tras la entrega. La mano de obra está incluida en la puesta en marcha de Vertiv. Se necesita una inspección de garantía para aplicar la garantía de mano de obra.

Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler tiene una capacidad de refrigeración de 850W a 2600W y hasta 3000 W en configuraciones refrigeradas por aire. Está diseñado para ayudar a preparar tu infraestructura para una creciente densificación impulsada por los avances de la IA. Como solución de refrigeración de próxima generación, Vertiv CoolLoop Trim Cooler no solo depende de la refrigeración líquida, sino también de las enfriadoras de aire e híbridos capaces de gestionar temperaturas de fluido impredecibles.

Descripción general de especificaciones de modelos
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ230
3100 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   635.81 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ170
2700 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   535.69 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ140
2110 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   435.58 in  
Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler LVZ090
1540 kW   Freecooling   113.5 in   92.52 in   385.79 in  

Beneficios

  • REFRIGERACIÓN LÍQUIDA, PREPARADA PARA FACTORIOS DE AI: Admite avances de densificación impulsados por IA que combinan la capacidad de refrigeración tanto por aire como por líquido.
  • MAXIMISIÓN DE LA EFICIENCIA DE REFRIGERACIÓN LIBRE: Gestiona picos operativos a la vez que minimiza el consumo de energía. Consigue hasta 1,087 pPUE, con un aumento de la eficiencia de casi el 70 %* reduciendo las emisiones indirectas.
  • SIN CONSUMO DE AGUA: Una operación en seco reduce la complejidad operativa, ayuda a eliminar el desperdicio de agua y elimina la dependencia de los suministros de agua o la infraestructura de tratamiento.
  • REFRIGERACIÓN ECOCONSCIENTE: Conforme a las principales prohibiciones actuales y futuras y a las normativas sobre gases fluorados de la UE durante los próximos años, reduciendo las emisiones directas de CO2e a la vez que garantiza la máxima eficiencia estacional, especialmente a carga parcial.
  • ESPACIO EFICIENTE: No se requiere ocupación adicional de espacio en el techo. Aumento neto de más del 40 % de capacidad de refrigeración sin aumentar la huella global.
  • FLEXIBILIDAD GLOBAL: Adecuado para centros de datos en distintos climas de todo el mundo.

*Carga de TI refrigerada por aire de 10 MW operando al 80 % de capacidad con temperaturas de agua de 20 °C que alcanzan un pPUE de 1,15 con chillers estándar. A una temperatura más alta de 35 °C con Vertiv™ CoolLoop Trim Cooler logra un pPUE más alto estimado en 1,087 y un aumento de eficiencia de casi el 70 %.

Características

  • INTEGRACIÓN DE REFRIGERACIÓN LÍQUIDA SIN COSTURAS: Temperatura del agua de suministro de hasta 40 °C que permite que las placas frías funcionen a 45 °C; hasta 50 °C en el retorno. Fácil acoplamiento con las soluciones Vertiv™ CoolChip CDU y Vertiv™ Chilled Water.
  • OPTIMIZACIÓN DE REFRIGERACIÓN SIN CARGO: Bobinas de refrigeración libre diseñadas para altas temperaturas ambiente que incorporan intercambiadores de calor de microcanal para una transferencia de calor superior.
  • TECNOLOGÍA CON INVERSIÓN: Los compresores, ventiladores EC y bombas permiten que el sistema funcione de forma eficiente incluso durante picos operativos, modulando la velocidad del compresor según la demanda.
  • REFRIGERANTES: Refrigerante R1234ze con GWP muy bajo = 7 según IPCC AR4.
  • DISEÑO DE AHORRO DE ESPACIO: Hasta casi 3 MW** de capacidad de refrigeración en un único y compacto chasis con filtros de armónicos activos integrados en el cuadro eléctrico.
  • REFRIGERAR EN CUALQUIER LUGAR: Disponible en una amplia gama de temperaturas ambiente de -20 °C a más de 52 °C.

**En la configuración refrigerada por aire

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Vertiv Academy – Thermal Management Training
530 Westar Blvd Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Thermal Management

Casos de éxito

 Image

A roadmap for the future chip coolant temperature

Learn why manufacturers and data center operators prefer 30°C as the optimal temperature for cooling AI silicon in data centers. Read the technical factors affecting this temperature and identify the paths for future technological improvement to increase and optimize performance.

 Image

High temperature fluid coolers

In today’s rapidly evolving tech landscape, the pressure is on to stay ahead of the curve—especially in terms of cooling hyperscale and colocation data centers. As technology continues to advance and chip power density increases, managing temperature within data centers has become, and will remain, an ongoing and critical challenge.

 Image

¡Te damos la bienvenida a nuestro Customer Experience Center de Refrigeración de Precisión!

Visita nuestro laboratorio de innovación tecnológica y descubre nuestras unidades de refrigeración de precisión probadas en un entorno virtual.

Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación