Vertiv™ Next Connect
Vertiv™ Next Connect es una plataforma basada en la nube que te permite administrar y supervisar tu infraestructura física en cualquier momento y lugar. Esta solución proporciona una gestión centralizada de dispositivos SNMP que funciona de forma independiente del proveedor. Environet Connect permite monitorizar, analizar tendencias y activar alarmas a partir de tus datos de forma eficiente y organizarlos en una ubicación centralizada. Puedes personalizar paneles e informes para obtener visibilidad de los datos exactos que necesitas. Environet Connect garantiza una mayor eficiencia, reduce riesgos y aporta tranquilidad. Vertiv también proporciona servicio experto para las fases de puesta en marcha, actualizaciones continuas de versiones de software y mucho más.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Vertiv™ Next Connect
Vertiv™ Next Connect es una plataforma basada en la nube que te permite administrar y supervisar tu infraestructura física en cualquier momento y lugar. Esta solución proporciona una gestión centralizada de dispositivos SNMP que funciona de forma independiente del proveedor. Environet Connect permite monitorizar, analizar tendencias y activar alarmas a partir de tus datos de forma eficiente y organizarlos en una ubicación centralizada. Puedes personalizar paneles e informes para obtener visibilidad de los datos exactos que necesitas. Environet Connect garantiza una mayor eficiencia, reduce riesgos y aporta tranquilidad. Vertiv también proporciona servicio experto para las fases de puesta en marcha, actualizaciones continuas de versiones de software y mucho más.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Sanitario
- Fabricación
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
- Transporte
Especificaciones
Vertiv™ Next Connect is a secure, cloud-native platform specifically designed to manage and monitor mission-critical IT infrastructure. It offers comprehensive fleet management capabilities, including bulk provisioning, seamless updates to device settings, and effortless firmware upgrades—available exclusively for Vertiv network cards and select Vertiv devices. Additionally, Vertiv Next Connect provides vendor-neutral monitoring, with real-time trending and alerting, all accessible through a streamlined, intuitive cloud portal. It is tailored for both direct customers and managed service providers (MSPs). As a cloud-native solution, it ensures instant access to the latest software updates and new features as they are released, helping you stay ahead of technological advancements. Vertiv Next Connect is accessible from any web-enabled device, offering full functionality across both mobile and desktop environments—keeping you connected, compliant, and in control
Encuentre el contacto de su región
Cambio
Preguntas más frecuentes
- P
- ¿A quién podría beneficiar el uso de una solución de gestión y monitorización de gestión de activos distribuidos?
- R
- A empresas que requieren una gestión y monitorización precisa y fiable de sus activos, con alertas de amenazas en tiempo real, especialmente para infraestructuras de TI críticas y aplicaciones de soporte, junto con proveedores de servicios gestionados que prestan servicio a esas empresas
- P
- ¿Por qué elegir una solución de monitorización en la nube?
- R
- Nuestra solución conectada y basada en la nube ofrece un fácil acceso a los activos a través de una interfaz web escalable. Garantiza actualizaciones sin problemas tanto para activos existentes como nuevos, lo que permite centrarte en tu trabajo sin tener que preocuparte de la gestión de activos.
- P
- ¿Cómo resuelve Environet Connect una gestión de activos distribuidos de dispositivos de varios proveedores?
- R
- Nuestra solución incluye soporte preconfigurado para una amplia gama de productos Vertiv (enumerados en las especificaciones). Además, ampliamos continuamente nuestras bibliotecas de dispositivos compatibles mediante un sistema de plantillas escalable, lo que permite incorporar perfectamente nuevos modelos de Vertiv y de otros fabricantes según sea necesario
- P
- ¿Cómo reduce Environet Connect los tiempos de inactividad?
- R
- Utiliza la solución de conectividad en la nube de Vertiv para disponer de notificaciones instantáneas sobre firmware obsoleto, lo que permite modificaciones y actualizaciones rápidas. Esto minimiza los tiempos de inactividad y evita daños en el sistema.
- P
- ¿Hasta qué punto es sencillo aprovisionar y actualizar el firmware de los dispositivos en bloque?
- R
- Vertiv cuenta con una biblioteca de firmware actualizada y accesible para todos los usuarios. La interfaz web de Environet Connect ofrece varias formas de acceder fácilmente al aprovisionamiento y las actualizaciones de activos individuales o en bloque. Las acciones se pueden activar desde cualquier lista de dispositivos en los menús de Partner, Cliente, Centro o Grupo o en el submenú Dispositivos, bajo Equipamiento.