The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Cybex SC840H Secure Desktop KVM

The Cybex™ SC840H secure desktop KVM is designed to meet the stringent specifications of the U.S. government and certified to the NIAP / Common Criteria protection profile for peripheral sharing switches version 3.0.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Government
  • Healthcare
Garantía: Three-Year Warranty

Beneficios

Outstanding Security: Designed to meet the specifications of NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices, version 3.0. system
Access:  Access multiple computers or networks using a single keyboard, monitor and mouse
Advanced Video Support: Support for DVI-I, HDMI 1.4 and DP1.2 in single and dual head models supporting high resolutions up to UHD 4K
Zero Delay Switching: Mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay in switching time between connected sources 

Características

Four secure, isolated channels
Ultra HD/4K Resolution
Support for DVI-I, HDMI or DP
CAC/DPP option available
Single monitor support
NIAP Protection Profile for Peripheral Switching Devices v. 3.0
 

Cybex SC840H Secure Desktop KVM
Product Overview
Resolución de vídeo
Resolutions up to 3840x2160
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W (120V)
Operational Conditions
Temperatura operativa
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
3.2 lbs
Peso (lbs / kg)
1.5 kg
Altura (pulgadas / mm)
1.7 in
Altura (pulgadas / mm)
43.2 mm
Anchura (pulgadas / mm)
13.7 in
Anchura (pulgadas / mm)
348 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
​5 in
Profundidad (pulgadas / mm)
127 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
CE, RCM, FCC class B, VCCI, TUV US, TUV Canada

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación