The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Avocent SV 340H KVM Switch

The Avocent SV340H desktop KVM switch helps bring order to the desktop.

Obtener folleto
Login to Save for Later
El más adecuado:
  • Banking Financial and Insurance
  • Broadcast and Entertainment
  • ChemicalPetrochemical excl. Oil Gas
  • Data CenterColocationHosting
  • Education
  • Government
  • Healthcare
  • Military Defense Aerospace and Missile
  • Nuclear Power
  • Oil and Gas
  • Transportation
Garantía: 2 Year Warranty

Beneficios

Increase productivity with simple, rapid access to systems and peripherals
Gain true image reproduction and display flexibility with support for ultra HD systems and mobile devices
Reduce costs with fewer peripheral purchases and easier IT maintenance

Características

Advanced video support for resolutions up to UHD 4K assures image quality is highly accurate and video plays at the highest definition possible.
Managed copy and paste allows content to be copied from one system to another. Copy and paste can be managed with built-in controls to specify what can be copied, such as allowing a user to copy numbers only in a specific format.
Mobile high-definition link allows media contained on mobile devices to be viewed on connected HDMI monitors.
Independent audio and USB switching lets users freeze audio and USB 3.0 peripherals while simultaneously working on a different system.
Instant monitor, mouse and keyboard switching via emulation assures zero delay when switching between systems.

Avocent SV 340H KVM Switch
Product Overview
Conexión de vídeo
2 x HDMI 1.4
Resolución de vídeo
UHD 4K resolutions up to 3840x2160 @ 30Hz
Power Description
Power Supply(s)
Internal
Input Power (Maximum)
35W
Interfaces/Ports
USB ports
3
Operational Conditions
Temperatura operativa
32° to 104° F (0° to 40° C)
Humidity
0-80% RH, non-condensing
Storage Temperature
-4° to 140° F (-20° to 60° C)
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
3.7 lb
Peso (lbs / kg)
1.85 kg
Altura (pulgadas / mm)
2.2 in
Altura (pulgadas / mm)
56 mm
Anchura (pulgadas / mm)
13.7 in
Anchura (pulgadas / mm)
342 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
5 in
Profundidad (pulgadas / mm)
125 mm
Miscellaneous
Agency Approvals
RCM, EU, FCC Class B, VCCI, c-UL

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
PARTNERS
Descripción general
El Rincón de las Ingenierías
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación