The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch

Avocent MPU digital KVM switches provide remote management to access and control servers in data centers and branch offices. The switch enhances in-band management by providing secure and remote out-of-band connections directly to the KVM, USB and serial ports. This approach creates a faster method to diagnose, reconfigure or restore equipment.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
El más adecuado:
  • Data Center/Colocation/Hosting
  • Education
  • Healthcare
  • Telecom
  • Marine
  • Military, Defense, Aerospace and Missile
Garantía: 2 Year Warranty

Beneficios

Improved remote management and staff efficiency
Make connections to Cisco equipment quick and easy
Improved physical security
Local and remote browser interface for easy setup and use
Centralized management for large deployments

Características

Remote access to KVM, USB and serial connections
Serial adaptors support SSH connections and the Cisco® pinout
Virtual media enables remote USB connections and support for smartcard/CAC readers
Built-in Web interface 
Managed with the Avocent DSView™ 4 management software
FIPS 140-2 compliance: Based on the FIPS 140-2 validated cryptographic module(s) (Certificate #1051) 

The Avocent MergePoint Unity™ switch provides IT administrators a complete remote management solution to access and control servers, networking equipment and other devices found in data centers and branch offices.

Avocent MPU8032DAC Digital KVM Switch
Product Overview
Tipo
KVM
Puertos de entrada
1
Puertos de salida
32
Conexión de vídeo
VGA, DVI-I, Display Port and HDMI
Resolución de vídeo
Maximum local video resolution 1920x1080;
Graphic Mode
Internal Modem
No
Service Processor support
No
Extension Distance
50m
Cellular Support
No
Power Description
Power Supply(s)
Single or dual power, internal, 100-240V
Input Power (Maximum)
40W
Interfaces/Ports
Network Interface(s)
Dual
USB ports
4
USB Hub Support
Yes
Operational Conditions
Temperatura operativa
32° to 22°F (0° to 50°C)
Humidity
5 - 95% relative humidity 38.7°C max wet bulb temp
Storage Temperature
-20° to 70°C
Physical Characteristics
Peso (lbs / kg)
8.6 lbs
Peso (lbs / kg)
3.9 kg
Altura (pulgadas / mm)
1.72 in
Altura (pulgadas / mm)
43.69 mm
Anchura (pulgadas / mm)
17 in
Anchura (pulgadas / mm)
431.8 mm
Profundidad (pulgadas / mm)
13.38 in
Profundidad (pulgadas / mm)
339.85 mm
Miscellaneous
Other supported accessories
Serial
Authentication Supported
Local, LDAP
Agency Approvals
UL, FCC, cUL, ICES003, CE, VCCI, KCC, C-Tick, GOST

*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación