Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Avocent LV 5020P KVM Extender
Avocent LongView extension solutions enable you to increase the distance between the user and the target system. Extension solutions are ideal for broadcast, IT, industrial, transportation, emergency management and defense/military applications.
- Broadcast and Entertainment
- Data Center/Colocation/Hosting
- Military, Defense, Aerospace and Missile
- Transportation
Características
Especificaciones
- Product Overview
- Conexión de vídeo
- LV5020 Transmitter 2 x DisplayPort
- Resolución de vídeo
- Up to 4032x216 @ 30Hz / 4K
- Power Description
- Fuente(s) de alimentación
- 2 x Power Supply
- Potencia de entrada (máxima)
- .8 A
- Interfaces/Ports
- Puertos USB
- 2 x USB type B
- Compatibilidad con concentradores USB
- USB 1.1 and USB 2.0
- Operational Conditions
- Temperatura operativa
- 32° to 104°F (0° to 40°C)
- Physical Characteristics
- Peso (lbs / kg)
- 1.65 lbs
- Peso (lbs / kg)
- .75 kg
- Altura (pulgadas / mm)
- 1.76 in
- Altura (pulgadas / mm)
- 44 mm
- Anchura (pulgadas / mm)
- 7.92 in
- Anchura (pulgadas / mm)
- 198 mm
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 4.8in
- Profundidad (pulgadas / mm)
- 120 mm
- Miscellaneous
- Entidades de certificación
- CE, FCC, UL
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.