Vertiv™ Avocent® MergePoint 2 Unity Conmutador KVM
El switch 2 KVM Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity es una solución completa de gestión y monitorización de TI remota. Está disponible en configuraciones 32de 8puerto a puerto, lo que lo hace adecuado para dispositivos de formación tanto en centros de datos como en sucursales. Permite un diagnóstico, reconfiguración o restauración rápida del equipo para minimizar el tiempo de inactividad. También protege los sistemas del firmware y el software no verificados. Con los módulos MPU actuales, permite una integración perfecta y una gestión de TI sin complicaciones. Este switch compatible con TAA también tiene una garantía limitada de dos años para una tranquilidad a largo plazo.
Se ha guardado este producto en su panel
Acaba de guardar este producto en su panel para verlo más tarde. Cuando ya no necesite tener el contenido guardado, puede eliminarlo fácilmente de su panel.
Inicie sesión o cree una cuenta para guardar esto más tarde
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Personal de TI
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Vertiv™ Avocent® MergePoint 2 Unity Conmutador KVM
El switch 2 KVM Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity es una solución completa de gestión y monitorización de TI remota. Está disponible en configuraciones 32de 8puerto a puerto, lo que lo hace adecuado para dispositivos de formación tanto en centros de datos como en sucursales. Permite un diagnóstico, reconfiguración o restauración rápida del equipo para minimizar el tiempo de inactividad. También protege los sistemas del firmware y el software no verificados. Con los módulos MPU actuales, permite una integración perfecta y una gestión de TI sin complicaciones. Este switch compatible con TAA también tiene una garantía limitada de dos años para una tranquilidad a largo plazo.
- Banca, financiero y seguros
- Centro de datos/Hosting/Housing
- Educación
- Administración Pública
- Personal de TI
- Venta minorista y mayorista
- Telecomunicaciones
Especificaciones
Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 es el switch KVM sobre IP de quinta generación diseñado para abordar las necesidades dinámicas de los entornos de TI modernos. Permite un acceso remoto seguro a toda la infraestructura de servidores desde cualquier ubicación, reduciendo la necesidad de visitas in situ y mejorando la eficiencia operativa. También protege los sistemas contra firmware y software no autorizados con funciones de seguridad avanzadas, como arranque seguro, claves firmadas por Vertiv y TLSv13. Este switch KVM admite vídeo de alta definición de hasta 1920 x 1080 con un color 24de bits, lo que permite una monitorización precisa y una resolución de problemas eficaz. Además, consolida las herramientas de gestión en una interfaz unificada, mejorando la seguridad, simplificando la administración de servidores y ayudando a los equipos de TI eficientes a mantener la productividad.
|
Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-108DAC-400, KVM-over-IP Switch, 8-Port 1 Remote Configuration, 1U
|
||||
|---|---|---|---|---|
| KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 8 device ports, 1 digital | VGA, DVI-I, Display Port, HDMI | 1920x1080 (maximum local video resolution) |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2016DAC-400, KVM-over-IP Switch, 16-Port 2 Remote Configuration, 1U
|
||||
| KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 16 device ports, 2 digital | VGA, DVI-I, Display Port, HDMI | 1920x1080 (maximum local video resolution) |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-2032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 2 Remote Configuration, 1U
|
||||
| KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 32 device ports, 2 digital | VGA, DVI-I, Display Port, HDMI | 1920x1080 (maximum local video resolution) |
| Ver más información del producto | ||||
|
Vertiv™ Avocent® MergePoint Unity 2 MPU2-4032DAC-400, KVM-over-IP Switch, 32-Port 4 Remote Configuration, 1U
|
||||
| KVM | 1 x VGA, 4 x USB Type A | 32 device ports, 4 digital | VGA, DVI-I, Display Port, HDMI | 1920x1080 (maximum local video resolution) |
| Ver más información del producto |
Beneficios
- GESTIÓN REMOTA DEL SISTEMA KVM:Permite actualizaciones de firmware sin acceso físico, lo que reduce la necesidad de visitas in situ y agiliza el mantenimiento.
- FORMACIÓN OPTIMIZADA DEL PERSONAL: Ofrece una solución de infraestructura unificada que simplifica las operaciones y reduce tanto la complejidad como el tiempo de formación.
- DISEÑO COMPACTO:Ocupa solo una unidad de rack (1U) cuando se combina con la bandeja de consola de acceso a rack local Vertiv™ Avocent® LRA 185KMM, lo que ahorra un valioso espacio y simplifica la integración del rack.
- SOLUCIÓN DE CENTRO DE DATOS TOTAL DE VERTIV:Se alinea correctamente con todas las ofertas principales de Vertiv para ofrecer una solución completa de centro de datos desde el edge hasta el core.
Características
*Para ver las descargas específicas del modelo, necesita ir a la página de producto seleccionando el nombre del producto en el gráfico de especificaciones que aparece más arriba.