The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Modelo

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM

The Vertiv™ Avocent® IPUHD 4K IP KVM Device provides users with remote access to servers with 4K video resolution. Empower employees to do their best work by providing fast, seamless access to confidential on-premises and other business applications, increasing productivity and reducing work strain. The Avocent IPUHD is flexible in that it can be used either as an integrated 4K IP KVM with the Avocent MP1000 or RM1048P management appliances or as a standalone device with the Avocent DSView IPPS power supply.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
La experiencia KVM más rápida y con más funciones en un solo dispositivo Toda la arquitectura digital para despliegues flexibles y escalables La gestión más amplia de dispositivos de TI Tecnología resistente y segura que admite más de 100 usuarios simultáneos Arquitectura común con estándares abiertos, plataformas y APIs
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Sanitario
  • Administración Pública
  • Fabricación
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones
  • Transporte

Beneficios

Mayor productividad para el acceso remoto y el trabajo remoto Escalable para satisfacer diversas necesidades de conectividad y resolución Mayor flexibilidad operativa mediante USB-C nativo Simplificación del desarrollo y ciclos de prueba

Características

Dispositivo KVM 4K direccionable por IP 4K (3840 x 2160) a 30Hz, 1920 x 1200 a 60Hz Profundidad de color de 24 bits para una experiencia de usuario enriquecida Cable con conector USB-C Alimentación PoE a través del puerto LAN1 Arranque seguro LAN2 para conectividad de procesador de servicios Adaptadores de vídeo para HDMI, DP y MiniDP Conexiones en serie por MicroUSB

Vertiv™ Avocent® DSView® se basa en una arquitectura común segura que se integra y escala a la perfección para crear una plataforma de administración de IT abierta pero resiliente, desde configuraciones Enterprise hasta Edge. Avocent DSView ofrece el mayor rendimiento, agilidad y seguridad, además de permitir la automatización, gestión, monitorización y control de todos los dispositivos como ninguna otra solución del mercado.

Vertiv™ Avocent® ADX IPUHD 4K IP KVM
Product Overview
Tipo
Digital Infrastructure
POD
1 x USB-C with alt mode DIsplay Port
Power
5V 25W
Connectors
n/a
Resolución de vídeo
4K, 24bit color up to 30HZ
Graphic Mode
Humedad
Operational - 5% to 80% Non-Operational 5% to 90%
Fuente(s) de alimentación
External Power Supply +5V 25W
Power Description
Interfaces de red
2 x 1G, w/lan1 PoE port - 802.3 @Type 2 PoE +
Puertos serie
1 x Micro USB
Interfaces/Ports
Puertos USB
1 USBC, 1 Micro-USBC
Temperatura operativa
32 to 122 degrees F (0 to 50 degrees C)
Ventiladores
1
Operational Conditions
Entidades de certificación
Please reference Data Sheet for Agency Approvals
Miscellaneous
Temperatura de almacenamiento
-4 to 158 degrees F (-20 to 70 degrees C)

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv Technical Support for IT Management & Software (Trellis & Avocent products)
Mon-Fri 9:00 a.m. to 5:30 p.m. Alabama USA
Áreas de interés de producto: Desktop KVM and KM, IP KVM, Secure KVM, Consola serie y puertas de enlace, Digital Infrastructure Solutions
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación