The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX

Purposely built for NVIDIA GB200 and GB300 NVL72 SuperPods, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX accelerates the deployment of AI factories and high-performance computing (HPC) workloads. Engineered to support the extreme power densities required by AI and machine learning platforms, Vertiv™ Open Rack for NVIDIA MGX can incorporate a 1400A DC power busbar, up to eight (4+4) scalable, highly efficient DC Power Shelves.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • SCALABILITY FOR FUTURE GROWTH: Designed to evolve with your infrastructure, allowing seamless expansion of power and compute without redesigning the rack layout.
  • STANDARDIZED POWER ARCHITECTURE: Centered busbar system and modular power shelves improve efficiency, reduce conversion losses, and simplify power distribution across all rack components.
  • ENHANCED SERVICEABILITY: Tool-less access and modular components enable faster deployment, easier upgrades, and reduced downtime during maintenance.
El más adecuado:
  • Banca, financiero y seguros
  • Medios de comunicación y ocio
  • Construcción e ingeniería
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Educación
  • Administración Pública
  • Sanitario
  • Fabricación
  • Militar, defensa, aeroespacial y misiles
  • Venta minorista y mayorista
  • Telecomunicaciones

Beneficios

  • HIGH-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate scalable and efficient 19” DC Power Shelves to reliably deliver power for GPU-intensive clusters.
  • MID-DENSITY POWER SUPPORT: Can incorporate vertical or horizontal rPDUs to deliver power for storage or networking assets.
  • ADVANCED THERMAL MANAGEMENT: Supports in-rack liquid cooling manifolds to efficiently manage GPU heat loads.

Características

  • FLEXIBLE CONFIGURATION: DC Power Shelves optimize space usage while maintaining power distribution balance and structural integrity.
  • AI-OPTIMIZED DESIGN: Purposely built to handle the extreme power density of and comply with NVIDIA GB200/GB300 NVL72 reference designs.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación