The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Producto

Vertiv™ Aisle Containment System: una solución flexible e independiente de los racks para la contención en centros de datos.

Vertiv™ Aisle Containment es una solución independiente de rack diseñada para simplificar la contención de pasillos en centros de datos de cualquier tamaño, desde instalaciones colocation y entornos empresariales hasta centros de datos hyperscale y ubicaciones Edge. Su diseño totalmente configurable utiliza componentes estandarizados que facilitan la realización de pedidos, agilizan el montaje y permiten su instalación antes de colocar los racks. Es compatible con sistemas de contención de pasillos fríos y calientes, tanto en centros de datos con suelo técnico elevado como en instalaciones con suelo de losa. Evita la mezcla de aire caliente y frío, garantizando temperaturas uniformes y predecibles para todos los equipos IT y mejorando la eficiencia de la refrigeración.

Obtener folleto Obtener manual
Login to Save for Later
Principales ventajas
  • DISEÑO MODULAR Y ESCALABLE: su capacidad de ampliación progresiva y su conjunto de componentes estandarizados permiten realizar la instalación por fases, reduciendo la inversión inicial y adaptándose al crecimiento futuro de la infraestructura IT.
  • DESPLIEGUE RÁPIDO: su instalación mediante ensamblaje no requiere obras, lo que permite realizar el montaje por cuenta propia o recurrir a profesionales especializados. Además, ofrece plazos de entrega reducidos y permite tener la instalación preparada antes de colocar los racks
  • MAYOR EFICIENCIA DE REFRIGERACIÓN: aumenta la eficiencia del sistema de refrigeración y la capacidad de refrigeración disponible para proporcionar temperaturas uniformes a todos los equipos de TI.
  • OPERACIÓN RENTABLE: su baja inversión inicial está diseñada para ofrecer un retorno de la inversión en dos años o menos, reduciendo el coste total de propiedad y aumentando el ahorro energético a lo largo de cinco años.
  • ADAPTABILIDAD A DISTINTOS ENTORNOS: se adapta a centros de datos de colocation, empresariales, hyperscale y Edge, tanto con suelo técnico elevado como con suelo de losa, y es compatible con sistemas de refrigeración perimetral y en fila.
El más adecuado:
  • Educación
  • Centro de datos/Hosting/Housing
  • Sanitario
Garantía: This Vertiv™ product is warranted to be free of defects in material and workmanship for a period of (3) Year from Assembly or (42) months from Shipment.

Beneficios

  • MAYOR DENSIDAD DE TI: permite una mayor densidad de equipos de TI, admite hasta 12 kW/rack con refrigeración perimetral y 30 kW/rack con soluciones de refrigeración localizadas.
  • CONSUMO DE REFRIGERACIÓN REDUCIDO: reduce el consumo de energía de refrigeración, elimina la necesidad de humidificadores y ahorra energía y agua en todas las operaciones.
  • ENTREGA DE TEMPERATURA UNIFORME: integra el flujo de aire de la unidad de refrigeración con los requisitos de los equipos de TI, proporcionando una adaptación dinámica continua a la carga y una menor potencia del ventilador por kW.
  • CONFIGURACIÓN SIMPLIFICADA: su herramienta guiada de autoconfiguración genera una lista completa de materiales a partir de los parámetros básicos de la instalación, agilizando el proceso de pedido mediante el uso de componentes estandarizados.
  • RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN: está diseñado para ofrecer un retorno de la inversión en unos pocos meses o en menos de dos años, generando ahorros de costes a lo largo de cinco años en comparación con los diseños convencionales de centros de datos.

Características

  • SOPORTE DE RACK AJUSTABLE: sus postes verticales se adaptan a alturas de rack de 42U a 52U en incrementos 1de U, ajustando fácilmente racks de terceros y configuraciones no uniformes.
  • VIGAS HORIZONTALES DE TELESCÓPICAS: sus vigas se extienden de 3048a4876 mm (10-16 pies) en incrementos de 50 mm, adaptándose a cualquier longitud de pasillo para una instalación precisa y flexible.
  • ANCHOS DE PASILLO FLEXIBLES: su diseño configurable admite anchos de pasillo de 914a1829 mm (3–6 pies), se adapta a diversas disposiciones de rack y optimiza el flujo de aire en diversas huellas de centros de datos.
  • MÚLTIPLES OPCIONES DE TECHO: ofrece configuraciones de techo translúcidas, con conductos y de caída térmica para abordar estrategias de extinción de incendios y diversas necesidades de gestión de flujo de aire.
  • SISTEMAS DE PUERTA CONFIGURABLES: sus puertas deslizantes o giratorias con cerradura proporcionan un acceso seguro tanto desde dentro como desde fuera, con opciones personalizables para requisitos de aplicación específicos.
  • ACCESORIOS INTEGRADOS: sus brazos en voladizo soportan bandejas de cables, guías de fibra y conductos, mientras que los paneles ciegos reemplazables llenan espacios abiertos hasta que se añade equipo adicional.

Vertiv™ Aisle Containment es una solución independiente de rack diseñada para simplificar la contención de pasillos en centros de datos de cualquier tamaño, desde instalaciones colocation y entornos empresariales hasta centros de datos hyperscale y ubicaciones Edge. Su diseño totalmente configurable utiliza componentes estandarizados que facilitan la realización de pedidos, agilizan el montaje y permiten su instalación antes de colocar los racks. Es compatible con sistemas de contención de pasillos fríos y calientes, tanto en centros de datos con suelo técnico elevado como en instalaciones con suelo de losa. Evita la mezcla de aire caliente y frío, garantizando temperaturas uniformes y predecibles para todos los equipos IT y mejorando la eficiencia de la refrigeración.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Services
610 Executive Campus Drive Westerville Ohio 43082 USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI), Distribución de potencia, Thermal Management, Soluciones integradas, Racks y cerramientos
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación