The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Familia de productos

Soluciones de gestión de energía de CC Vertiv™ PowerDirect7100 Energy -48V

Vertiv™ PowerDirect7100 Energy es la solución de energía híbrida de -48V CC de cuarta generación de Vertiv que gestiona múltiples fuentes de energía, incluidos generadores y paneles solares. Ofrece un control siempre activo para una gestión fiable de recursos energéticos e inversiones en centros dentro y fuera de la red. Con convertidores y rectificadores solares Vertiv™ de 4300W de alta eficiencia, ayuda a proteger cargas y baterías. También permite la priorización de la carga de servicio sin invertir en grandes conjuntos de baterías. Está disponible en varias configuraciones, 500A, 750A y 1000A, para ayudarle a satisfacer sus diversas necesidades de aplicaciones, racks, armarios y negocios.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
  • REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE ENERGÍA: Utiliza los rectificadores y convertidores solares de alta eficiencia de Vertiv para reducir las pérdidas de energía y los gastos operativos.
  • INTEGRACIÓN DE ENERGÍA FLEXIBLE: Ayuda a reducir la dependencia de la red eléctrica y el combustible diésel aprovechando los paneles solares y otras fuentes de energía renovables.
  • DESPLIEGUE AMPLIADO: Los sistemas precableados e integrados en fábrica permiten una instalación y puesta en marcha más rápidas en semanas, no meses.
  • ALTA FIABILIDAD Y TIEMPO DE ACTIVIDAD: Ofrece una salida estable de -48VDC con componentes intercambiables en caliente, lo que garantiza un rendimiento fiable.
  • RENDIMIENTO ESCALABLE: Las configuraciones modulares 500A, 750A y 1000A admiten una variedad de cargas de potencia en aplicaciones críticas.

Este sistema de gestión de energía híbrida de alimentación de -48V CC de alta densidad está diseñado para telecomunicaciones, redes de comunicación privadas o soluciones comerciales.

Beneficios

  • RENDIMIENTO ESCALABLE: Con configuraciones modulares 500A, 750A y 1000A, admite una variedad de cargas de potencia en aplicaciones críticas.
  • REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE ENERGÍA: Reduce las pérdidas de energía y los gastos operativos con los rectificadores y convertidores solares de alta eficiencia de Vertiv.
  • INTEGRACIÓN DE ENERGÍA FLEXIBLE: Utiliza paneles solares y otras fuentes de energía renovable para reducir la dependencia de la red eléctrica y el combustible diésel.
  • DESPLIEGUE AMPLIADO: Los sistemas precableados e integrados en fábrica reducen los tiempos de instalación y puesta en marcha a solo semanas, minimizando el tiempo de inactividad y acelerando el despliegue.
  • ALTA FIABILIDAD Y TIEMPO DE ACTIVIDAD: Proporciona una salida fiable de -48VDC con componentes intercambiables en caliente para un funcionamiento ininterrumpido y de alto rendimiento.

Características

  • AMPLIA GAMA DE CAPACIDADES: Está disponible en modelos compatibles con 500A, 750A y 1000A, proporcionando una potencia masiva máxima de 26 kW, 39 kW y 52 kW, respectivamente.
  • DISTRIBUCIÓN AVANZADA: Está diseñado para cualquier red con una arquitectura que admite múltiples fuentes de alimentación de entrada, LVD biestables y CB de alta temperatura de 2A a 300A.
  • PROTECCIÓN SOLAR ROBUSTA: Incluye un estante de protección de entrada solar de alta densidad equipado con dispositivos de protección contra sobretensiones y disyuntores para una integración solar segura y fiable.
  • CONTROL INTELIGENTE DEL SISTEMA: Su controlador M 830B admite Modbus, SNMP y telemetría remota para una supervisión y gestión perfectas.
  • COMPATIBILIDAD CON RECTIFICADORES DE ALTA EFICIENCIA: Es compatible con la familia de 7100 rectificadores Vertiv™, que ofrece salidas de alimentación de 3000 W a 4350 W para una entrega de energía escalable.
  • CONECTIVIDAD UNIVERSAL: Admite configuraciones de enchufe universales para rectificadores y el MPPT solar Vertiv™ 4320 W, lo que simplifica la instalación y la integración.
  • COMPATIBILIDAD CON ENERGÍA HÍBRIDA: Su puerto de CC independiente permite compatibilidad con turbinas eólicas, pilas de combustible y generadores de CC, lo que lo hace ideal para sistemas de energía híbrida.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para California, 91733, USA Cambio
Vertiv (Customer Service for DC Power Systems & Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Distribución de potencia, Armarios de intemperie
Vertiv (Technical Support for DC Power and Outdoor Enclosures)
USA
Áreas de interés de producto: Sistemas de alimentación de CC, Armarios de intemperie
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación