The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Producto

Vertiv™ PowerBar Track

Vertiv™ PowerBar Track es un sistema modular busbar de carril abierto, con un diseño de bloque de unión de doble apilado y capacidades de 160A a 2500A. Está diseñado para satisfacer las demandas de alta potencia de los racks de TI en centros de datos para entornos de IA y alto rendimiento. También se adapta a los requisitos de alimentación en evolución, ofreciendo una distribución de energía fiable. Sus cajas de derivación intercambiables en caliente permiten una instalación segura y flexible en cualquier punto del carril, lo que permite una integración perfecta en cualquier diseño de centro de datos. El diseño de ahorro de espacio y eficiencia energética admite escalabilidad, despliegue simplificado y entrega continua de energía, incluso durante actualizaciones o reconfiguraciones. El sistema también cumple con los estándares IEC 61439-6, proporcionando tanto calidad como seguridad.

Obtener folleto
Principales ventajas
  • ALTA CAPACIDAD DE ALIMENTACIÓN: Maximiza tus capacidades de distribución de energía con rangos de 160A a 2500A, atendiendo la creciente demanda de energía para cargas de trabajo impulsadas por IA y de alto rendimiento.
  • SOLUCIÓN ESCALABLE Y FLEXIBLE: Está diseñado para cualquier centro de datos, adaptándose a los cambios en las configuraciones de alimentación y optimizando el espacio de suelo con opciones de despliegue en rack o suelo.
  • RENDIMIENTO FIABLE: Su diseño compacto y que ahorra espacio proporciona una alimentación constante en entornos de alta densidad, sin comprometer la eficiencia ni la fiabilidad.
  • EFICIENCIA ENERGÉTICA: Está disponible en conductores de cobre de alta densidad y aluminio de 55% conductividad, ofreciendo un rendimiento eléctrico superior a la vez que ayuda a reducir los costes operativos.
  • BUSBAR DE CARRIL ABIERTO DE ALTO AMPERAJE: Incluye nuevas clasificaciones Multi Stack Joint Pack y Double Joint Block, aumentando la capacidad de amperaje y mejorando el rendimiento para aplicaciones de alta demanda.
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing
Garantía: Este producto incluye una garantía estándar de 12 meses.

Beneficios

  • DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA SIMPLIFICADA: Maximiza el espacio y mejora la eficiencia eléctrica con un innovador busbar de carril abierto de alto amperaje.
  • SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN CONTINUO: Sus cajas de derivación intercambiables en caliente se adaptan perfectamente a las cambiantes necesidades de alimentación sin interrumpir las cargas críticas, lo que permite mantener la continuidad del negocio.
  • DISEÑO MODULAR: Permite una expansión flexible al permitir añadir unidades de derivación en cualquier parte del busbar.
  • DISEÑO PERSONALIZABLE: Permite reconfigurar la capacidad y las conexiones, haciendo posible una optimización y adaptación continuas a lo largo del tiempo con una necesidad mínima soporte externo.
  • SEGURIDAD SUPERIOR: Se verifica con la certificación IP 2X y los estándares IEC 61439-6, lo que reduce los requisitos de mano de obra a la vez que mejora la protección y la eficiencia de la instalación.
  • DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA INTEGRADA: Se integra perfectamente con los productos Vertiv™, incluidos el Vertiv™ PowerBoard Switchgear y Switchboard, como componente principal escalable del portfolio de 360IA de Vertiv.

Características

  • BARRAS COLECTORAS DE DOBLE APILADO: Ofrece una mayor capacidad de amperaje en un tamaño compacto, lo que la convierte en una solución inteligente para la distribución de energía de alta densidad en entornos con limitaciones de espacio.
  • CAJAS DE DERIVACIÓN INTERCAMBIABLES EN CALIENTE: Cuentan con certificación IP 2X para una instalación segura en cualquier parte de la barra colectora, lo que maximiza la flexibilidad, la seguridad y el retorno de la inversión.
  • OPCIÓN DE MEDICIÓN AVANZADA: Permite la monitorización de la alimentación en tiempo real y la integración de datos a través de conexiones enchufables RJ45 Ethernet para una gestión más inteligente del centro de datos.
  • ENCAPSULADO DE ALUMINIO: Su construcción ligera permite una instalación y manipulación más rápidas y sencillas.
  • IEC 61439-6 ESTÁNDARES: Proporciona seguridad, fiabilidad y rendimiento reconocidos a nivel mundial a través de rigurosas pruebas y verificación de diseño.
  • ​

Vertiv PowerBar Track es un sistema de busbar diseñado para ofrecer una corriente continua del 100 %, ideal para entornos impulsados por IA y computación de alto rendimiento. Proporciona una distribución eléctrica escalable, eficiente en espacio y energéticamente optimizada, con capacidades avanzadas de medición mediante conexiones plug-in RJ45 Ethernet para una monitorización e integración sencillas. Su diseño modular y aéreo ofrece flexibilidad y simplicidad, permitiendo configuraciones personalizables que se adaptan a la evolución de las necesidades de los centros de datos y de las empresas.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación