The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Producto

Carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB

Presentamos el nuevo carril de alimentación inteligente Vertiv™ Powerbar iMPB de Vertiv con certificación IEC, ahora disponible con una corriente nominal de hasta 1250 A. Ideal para entornos de centros de datos dinámicos, el sistema modular de carril de alimentación Vertiv™ Powerbar iMPB permite a las empresas optimizar y adaptar de forma rentable la infraestructura de distribución de energía según cambia con el tiempo, maximizando la disponibilidad y el suministro de alimentación a cargas críticas de forma continua.

Obtener folleto Obtener manual
Principales ventajas
  • HIGH POWER CAPACITY: It maximizes your power distribution capabilities with capacities from 160A to 2500A, addressing increasing power demand for AI-driven and high-performance workloads.​
  • SCALABLE AND FLEXIBLE SOLUTION: It is designed for any data center, adapting to changing power configurations and optimizing floor space with rack or underfloor deployment options.​
  • RELIABLE PERFORMANCE: Its space-saving, compact design delivers consistent power in high-density environments without compromising efficiency or reliability.​
  • ENERGY EFFICIENCY: It is available in high-density copper and 55%-conductivity aluminum conductors, providing superior electrical performance while helping reduce operational costs.​
  • HIGH AMPERAGE OPEN TRACK BUSBAR: It features new ratings with the Multi Stack Joint Pack and Double Joint Block, boosting amperage capacity and enhancing performance for high-demand applications.​
El más adecuado:
  • Centro de datos/Hosting/Housing
Garantía: This product includes a standard 12-month warranty.​

Beneficios

Flexibilidad y escalabilidad integradas en apoyo al cambio y al crecimiento Suministro de energía continuo y garantizado a cargas activas para una máxima disponibilidad Flujo de aire de refrigeración mejorado con la eliminación de los trazados desordenados de cableado de PDU a rack Bajo coste total de propiedad con menos gastos de capital iniciales en algunos casos, además de menor necesidad de soporte externo tras la instalación Seguridad garantizada conforme a la certificación IP2X y al cumplimiento de la norma IEC 61439-6

Características

Diseño modular que incluye pista abierta con certificación IP2X Segmentos extensibles en incrementos de 0,6 a 4 metros Capacidades que van de 160 a 1250 amperios Carril rígido de alimentación de aluminio Cajas de derivación intercambiables en caliente de fácil sustitución Carril con clasificación para corriente continua del 100% Capacidad de interrupción nominal de 10 a 50kA Todas las cajas de derivación están dotadas de enclavamientos mecánicos/eléctricos con la función de seguridad «Ground First, Break Last» (Primero la puesta a tierra y después desconectar) Opciones de monitorización para control eléctrico

Con capacidades que oscilan entre 160 y 1250 A y con clasificación para corriente continua 100 %, este sistema de carril de alimentación modular ofrece una amplia variedad de configuraciones de conexión y capacidad de salida para satisfacer cualquier requisito de los equipos de TI instalados en racks. El carril rígido de aluminio posee las certificaciones IP2X e IEC 61439-6. Los segmentos extensibles de este carril de alimentación abierto están disponibles en tramos de 0,6 a 4 metros. Las cajas de derivación intercambiables en caliente proporcionan un montaje empotrado de tomas de salida NEMA o estándar IEC para disponer de funcionalidad Plug-and-Play. Con capacidades nominales de interrupción de 10 a 50 kiloamperios (kA), las cajas de derivación incluyen enclavamientos mecánicos y eléctricos con una función de seguridad «Ground First, Break Last» que permite realizar cambios seguros en los requisitos de potencia sobre la marcha sin necesidad de un electricista.

Encuentre el contacto de su región

Contactos de asistencia de productos
Mostrando contactos para USA Cambio
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Vertiv™ Switchgear and Switchboard, USA
+1 864 375 1757
400 Supreme Industrial Drive Anderson South Carolina 29621 USA
Áreas de interés de producto: Switchgear and Switchboard, Busway and Busduct
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación