The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

Trabajar con un representante de Vertiv te permite configurar diseños complejos para adaptarlos a tus necesidades únicas. Si eres una empresa que busca orientación técnica para un gran proyecto, Vertiv puede proporcionarte el apoyo que necesitas.

Más información

Muchos clientes trabajan con un partner reseller de Vertiv para comprar productos Vertiv para sus aplicaciones de TI. Los partners tienen una amplia formación y experiencia, y están en una posición única para especificar, vender y dar soporte a soluciones completas de TI e infraestructura utilizando productos Vertiv.

Buscar un reseller

¿Ya sabes lo que necesitas? ¿Quieres la comodidad de comprar y enviar de manera online?‎ Algunas categorías de productos Vertiv pueden adquirirse a través de un reseller online.


Encuentra un reseller online

¿Necesitas ayuda para elegir un producto? Habla con un especialista de Vertiv altamente cualificado para que te ayude a encontrar la solución adecuada para ti.



Ponte en contacto con un especialista de Vertiv

The page you're viewing is for Spanish (EMEA) region.

UL 924 and CSA C22.2 No. 141 UPS for emergency lighting compliance

2 min. Leer

Meet 90-minute backup requirements with the Vertiv™ Liebert® APM2 UL UPS, available from 10-120 kVA for emergency lighting systems.

Access detailed product information and compliance guidance for emergency lighting applications

Download UL 924 UPS brochure

Emergency lighting systems are critical in commercial buildings, healthcare facilities, transportation hubs, and other high-occupancy environments where visibility is essential during a power outage. The National Fire Protection Association (NFPA) 101 requires emergency lighting systems to provide a minimum of 90 minutes of illumination, while National Electrical Code (NEC) Article 700 governs the installation and operation of emergency systems. Vertiv™ Liebert® APM2 UPS (10-120 kVA 208/480V) with modular internal lithium-ion batteries and an external VRLA battery cabinet has been tested and certified together for UL 924 and CSA C22.2 No. 141. It is designed to support compliant emergency lighting backup power applications.

Built to meet critical life safety requirements:

  • UL 924-certified backup power for emergency lighting systems
  • Double conversion online topology with 0 ms transfer time for continuous egress illumination
  • Supports high inrush currents for modern LED emergency lighting loads
  • Digital compliance logging to simplify testing, recordkeeping, and Authority Having Jurisdiction (AHJ) readiness
  • Scalable configurations from 10 kVA to 120 kVA for a wide range of facility requirements
  • High-efficiency operation (up to 99% in ECO mode)

Download the brochure to get:

  • UL 924 and CSA C22.2 No. 141-compliant UPS system overview
  • Guidance for emergency lighting UPS sizing
  • Insights into testing, inspection, and recordkeeping requirements
  • Application considerations for compliant backup power design
+

Diseño con prioridad digital Transformación de la arquitectura de alimentación eléctrica

Centro de IA VertivTM

Infraestructura diseñada para mantener varias generaciones de computación por delante, a partir de ahora.

Más información
Inicio de sesión de partners

Idioma y ubicación